압축공기 처리 및 밸브 기술

적절한 압축공기 처리에 따른 장점:

  • 공작 기계의 수명 연장
  • 기계 고장 감소
  • 정지 시간 감소

통합 모니터링 기능을 통해 항상 압축공기 필터의 상태에 대한 정보를 얻고 필요에 따라 유지보수를 계획할 수 있습니다.

특별한 장점: 당사의 서비스 유닛은 치수가 매우 작더라도 유량이 높아서 평소보다 한 단계 더 작은 사이즈를 선택할 수 있습니다.

서비스 유닛은 ISO 8573-1:2010에 따라 모든 일반 응용 분야에 맞게 구성할 수 있습니다. 등급 (7:4:4)는 물론 극도로 순수한 압축공기를 요구하는 까다로운 응용 분야(예: 광학 변위 엔코더의 경우 등급 (1:4:1) 또는 레이저 절단 시스템의 경우 등급 (1:2:1))에 맞는 구성도 가능합니다.

압축공기 처리 제품 및 밸브 기술

카탈로그의 공작 기계용 밸브 터미널 VTSA-F

레이저 기계 자동화

다음과 같은 당사 제품을 사용하면 좋은 공기가 보장됩니다.

  • 통합형 오염 센서가 있고, 미세 필터에서 활성탄 필터에 이르는 필터가 포함된 서비스 유닛
  • 흡수식 또는 멤브레인 건조기 유닛은 압축공기의 노점을 ISO 8573-1:2010에 따라 최대 1:2:1 등급까지 향상시킵니다.
  • 통합형 노점 센서가 있는 서비스 유닛은 압축공기 품질을 실시간으로 평가하고 이에 적절히 대응할 수 있습니다.
  • 비례 압력 조절기 VPPM/L은 절단 프로세스 중에 가스를 정밀하고 빠르게 조절합니다.

레이저 기계용 제품

로딩 및 언로딩 시스템 자동화

다양한 환경을 위한 맞춤형 제품:

  • 추가 스크레이퍼
  • 다양한 소재로 제작된 벨트
  • 내화학성 씰
  • 벨로즈, 흡착컵
  • 실링 에어
  • 진공 발생기
  • 회전 클램프

당사의 차세대 축은 혁신적인 아이디어에 대한 영감을 줄 것입니다.

로딩 및 언로딩 작업을 위한 가장 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 찾기 위해 전기 및 공압 시스템을 결합할 수 있습니다. 당사의 모듈을 사용하면 적은 노력으로 손쉽게 완전한 핸들링 시스템을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 개발 시간을 절약함으로써 핵심 비즈니스에 도움이 됩니다. 다양한 기술(톱니형 벨트, 스핀들 또는 래크 축)과 다양한 스트로크(수평 축의 경우 최대 10m, 수직 축의 경우 2.5m)를 활용하십시오. 벨트 또는 씰에 가장 적합한 재료를 사용하면 응용 분야의 환경 조건에 완벽하게 적합한, 견고하고 안정적인 시스템을 확보할 수 있습니다.

수평 축용 제품

수직 축용 제품

냉각, 윤활 및 청소 회로 제어

단일 소스의 매체 밸브 및 자동화 기술

이 두 조달 공정을 결합하여 주문, 송장 작성 및 물류 공정에 대해 하나의 인터페이스만 사용하는 것이 가능합니다. 밸브 기술, 필요한 스위칭 주파수, 압력 범위 또는 실링재 측면에서 고객의 요구 사항을 충족하는 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.

냉각, 윤활 및 청소 회로용 제품

프로세스 밸브용 온라인 컨피규레이터를 사용하면 보다 손쉬운 구성이 가능합니다. 당사의 컨피규레이터를 사용하여 볼 밸브 유닛과 버터플라이 밸브 유닛을 결합할 수 있습니다.

도어의 전기식 및 공압식 자동화

대규모 제품 포트폴리오: 단순한 Servo-Lite 기술에서 안전 도어를 위한 고급 안전 기능이 통합된 브러시리스 기술에 이르기까지

도어 자동화를 위한 제품

도어, 해치 또는 플랩을 위한 고도로 동적인 PPK 제어

특별히 개발된 PPK 제어 블록을 사용하면 도어, 해치 또는 플랩의 역동성이 크게 향상됩니다. 일반적으로 개방 및 폐쇄 시간은 기존 제어 장치에 비해 절반으로 단축됩니다.

특장점:

  • 생산성 대폭 향상
  • 견고하고 안정적인 시스템
  • 설정이나 조정이 필요하지 않음
  • 마모의 징후가 있는 경우에도 안정적인 제어
  • 최종 위치에서 진동 없이 버퍼, 바운싱 없음

전동식 수직 이동 보상을 위한 밸런서 애플리케이션의 공압 시스템

수직 이동을 수평 이동으로 변환하여 가동 질량의 무게를 보상함으로써 전동 드라이브 시스템의 크기를 줄일 수 있습니다.

효과:

  • 전동 리니어 액추에이터의 비용 절감
  • 운전 비용 감소
  • 역동성 향상
  • 시스템 반응 가속화

공작물의 정확한 위치 확인

SOPA 센서를 사용하여 공정 안정성을 높이십시오.

미가공 재료가 기계에 고정될 때마다 먼지나 칩이 올바른 포지셔닝이나 정렬을 방해할 수 있습니다. 당사의 SOPA 센서는 이러한 오류 원인을 방지합니다.

공작물 그리핑 및 클램핑

당사의 제품은 다음과 같은 성능을 보장합니다.

  • 최적의 고정
  • 충분한 체결력
  • 정밀한 포지셔닝
  • 안정적인 움직임.

아래의 제품은 적합한 그리퍼 또는 진공 시스템을 선택하도록 지원합니다

엔지니어링 툴 .

그리핑 및 클램핑에 적합한 제품

갠트리 시스템으로 툴 스토리지 확장

이동, 회전 또는 그리핑 - 당사의 핸들링 기술을 통해 스토리지 시스템을 확장하고 항상 적합한 툴을 사용할 수 있습니다.