버터플라이 밸브 유닛 KVZA

빠르고 쉽고 안전하게 : 쉽고 단순한 선정툴을 이용해 버터플라이 밸브 유닛의 크기와 사양을 간편하게 선정하고 바로 주문하실 수 있습니다. -선택된 제품의 데이터 시트 및 CAD 데이터 또는 3D 모델을 바로 다운 받을 수 있습니다.
  • 다양한 산업 분야에서 다양한 용도로 사용
  • 핸드레버로 수동 작동
  • 회전 드라이브로 자동 작동
  • 회전 드라이브 및 포지셔너로 제어된 작동
  • 버터플라이형 밸브 웨이퍼 또는 러그
  • 공칭 폭 DN25 ~ DN200
  • 밸브 연결 표준 DIN EN 1092-1 또는 ANSI CLASS 150