최첨단 자동화는 시스템을 보다 유연하게 만들고 배치 변경 시 시간을 절약합니다. 또한 지능적으로 자동화된 시스템은 효율적인 생산 프로세스와 재현 가능한 제품 품질을 보장합니다. 원료 저장 및 운송, 화학 및 생명공학 의약품 생산, 현대식 mRNA 백신 제조, 제형화에서 충전, 포장 및 팔레타이징에 이르기까지. Festo는 전체 생산 프로세스를 지원하는 여러분의 파트너입니다.
Festo는 수십 년 동안 생명 공학, 제약 및 화장품 산업의 기계 및 플랜트 제조업체와 긴밀하게 협력해왔습니다. 자동화에 대한 Festo의 경험과 검증된 고품질 구성 요소는 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.
Festo는 전체 가치 사슬에서 고객의 요구에 맞는 유연한 자동화 개념을 제공합니다. 이는 계획 및 조달에서 설치 및 시운전, 현장 서비스에 이르기까지 광범위합니다. Festo는 제품, 모듈 및 바로 설치 가능한 솔루션, 엔지니어링 도구 및 서비스를 제공함과 동시에, 단순하고 완벽하게 호환되며 전 세계적으로 사용 가능한 실용적인 지원을 제공합니다.
모션 및 핸들링 분야에서 Festo는 공압 및 전기 자동화 솔루션 모두를 제공합니다. 이것이 바로 Festo가 여러분의 어플리케이션에만 초점을 맞춰 기술 중립적인 조언을 제공하는 이유입니다.
빠르고 정확하며 반복 가능한 결과로 시장 출시 시간을 단축하십시오. 샘플 캐리어 식별 및 확인부터 샘플 바이알의 개폐 및 액체 도징에 이르기까지 Festo를 사용하면 샘플 준비 및 분석을 위한 맞춤형 어플리케이션을 구현할 수 있습니다.
제약 산업에서는 청결이 최우선입니다. 생산 장비는 사용 후 철저히 세척해야 합니다. 물론 이것은 시스템의 본질과 관련이 있습니다. 아니면 Festo의 고객인 ROTAN GmbH처럼 Festo의 부식 방지 스테인리스 스틸 구성품을 사용할 수 있습니다. 이것은 더욱 견고합니다.
B. Braun은 새로운 시스템이 생산성 증가, 공정 신뢰성 증가와 동시에 운영 비용 감소를 달성하기를 바랐습니다. 이것은 Festo와 협력하여 공압 자동화 기술의 일관적이며 분산된 표준화를 통해 구현되었습니다.
공압 제어 캐비닛, 밸브 터미널, 압축 공기 분배 스테이션 또는 즉시 설치 가능한 마운팅 플레이트는 모든 생산 영역에서 사용됩니다. 당사는 설계에서 폭발 가능성이 있는 영역에도 즉시 연결할 수 있는 솔루션 제공에 이르기까지, 전 세계적으로 여러분과 함께합니다. 또한 Biotest AG의 플라즈마 분획을 위한 대규모 플랜트와 같이 10,000개 이상의 IO 포인트와 수천 개의 프로세스 밸브가 있는 대규모 프로젝트를 관리합니다.
볼 밸브와 버터플라이 밸브를 쉽게 구성하고 표준화된 방식으로 자동화하십시오. 글로벌 및 로컬 솔루션으로 고객의 요구에 유연하게 대응합니다. 피팅을 현지에서 구매할지, 아니면 Festo의 카탈로그에서 구성할지는 중요하지 않습니다. 여러분이 결정하고 Festo가 공급합니다. Festo라는 하나의 공급 업체를 통해 간단하고 표준화된 방식으로 관리합니다. Boehringer Ingelheim과의 긴밀한 협력으로 프로세스 오토메이션 분야에서 탁월한 솔루션이 어떤 방식으로 탄생했는지에 대해 자세히 알아보십시오.
언뜻 보기에 벌크 재료 핸들링의 세계는 이동, 충전, 배송으로 이루어져 단순해 보입니다. 그러나 다양한 재료를 다루는 기술은 계량 스테이션에서 컨테이너를 도킹 및 도킹 해제하는 것과 같은 디테일이 중요합니다. 이는 교차 오염 및 분진 방출로 이어질 수 있습니다. AZO CleanDock은 이를 방지합니다. 최신 세대는 더 많은 일을 할 수 있습니다. 이 도크는 스스로 "생각"합니다. Festo의 모듈식 전기 터미널 CPX의 통합형 컨트롤러 CEC가 도크에 분산식으로 직접 부착되어, 추가적인 공정 안정성을 보장하고 시운전 시간을 단축합니다.
Festo의 YJKP 서보 프레스 키트는 원터치 피팅, 바늘 및 스프링 삽입에서 유리 및 플라스틱 커버 삽입에 이르기까지, 세 가지 결합 및 프레스 단계를 수행합니다. 프레스 힘과 결합력을 정밀하게 조정 가능하여, 일관성 있는 품질과 낮은 불량률을 보장합니다. 자동화 시스템은 Syntegon Technology Sandved 시스템의 인슐린 펜이 항상 올바른 상태인지 확인하고, 정확한 양의 인슐린을 환자에게 전달할 수 있도록 합니다.
오늘날 의약품과 화장품은 종종 작고 비싸지 않은 봉지에 포장됩니다. 유연함은 하나의 기계에서 다양한 제품과 포장 크기를 구현하기 위한 전제 조건입니다. Bosch Packaging Systems의 세계 최초로 자유롭게 확장 가능한 플랫 파우치 기계는 이러한 목적을 위해 Festo Motion Terminal의 디지털 공압 장치를 사용합니다.
이동, 운송 또는 포장하려는 대상이 무엇이든 Festo의 다축 핸들링 시스템은 작업물과 제품을 3차원으로 이동합니다. 공압, 전기 또는 다양한 조합을 통해 완벽하게 조정됩니다.
포장된 상품은 창고로 이동하기 전, 자동으로 팔레트에 적재됩니다. 이때, 전통적인 로봇을 위한 공간을 항상 확보할 수 있는 것은 아닙니다. Festo 팔레타이징 시스템은 포장 기계의 연장선으로 또는 포장 기계 옆에 직접적으로 공간을 거의 차지하지 않도록 설치할 수 있습니다.