분진과 칩은 매일 목공 및 목재 가공을 위한 기계와 시스템에 부담을 줍니다. 따라서 최고의 정밀도와 유연성을 동시에 제공하는 강력한 고가용성 솔루션이 필요합니다. 이러한 요구 사항을 가능한 한 최상의 방법으로 충족시키는 동시에, 비용 효율적으로 생산하는 방법은 무엇일까요? Festo의 혁신적인 자동화 기술을 사용하시면 됩니다.
목공 및 목재 가공 산업의 생산 공정은 천연 원료인 목재만큼이나 다양합니다. "배치 사이즈 1"의 개별 생산에서 대량 생산에 이르기까지, 스펙트럼은 보급형에서 고급형 기계에 이르기까지 다양합니다. 하지만 이 모든 것은 하나의 공통점을 가지고 있습니다. 바로 매우 비용 효율적으로 생산해야 한다는 것입니다.
Festo에서 목재 산업의 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾으실 수 있습니다:
여러분이 원할 때만 정지하는 기계. 자체적으로 최적화되어 더욱 안정적인 생산 프로세스. 믿기 힘들만큼 이상적으로 보이시나요? 인공 지능(AI) 및 머신 러닝으로 얻은 사실을 기반으로 결정을 내리는 경우에는 그렇지 않습니다.
Festo Automation Experience를 사용하면, 예방적 유지보수 또는 생산 프로세스 최적화 및 안정화에 적합합니다.
Festo의 드라이브는 매력적인 가격을 지닌 강력하고 안전한 솔루션입니다. 일반적으로 자체 조정 쿠션 PPS가 장착되어 있어 설정 시간을 약 5분 절약할 수 있습니다. 또한 적절한 실린더 스위치, 연결 구성품 및 호스, 피팅이 있으며, 전체 장치를 구성하기 위해 즉시 설치됩니다.
Our range of servo motors and servo drives is specially designed for our toothed belt axes and ball screw axes as well as for our electric cylinders – perfectly combined with engineering software and enhanced with complete safety solutions for mechanical and drive systems. Innovative software tools for engineering and configuration together with our automation platform and other integrated motion control solutions provide a virtually unlimited spectrum of solutions for industrial automation tasks, ranging from complete positioning systems to entire handling systems. Also available in electric versions or a combination of the two.