공급업체의 영업 사원에게 문의 후 대기하는 시간을 줄일 방법은 없을지 고민하신 적 있습니까? 혹은 별도로 기록하지 않아도 로그인만 하면 그 간의 거래 내역을 한눈에 확인할 수 있다면, 자주 찾는 제품을 장바구니에 추가해 나의 동료들에게 손쉽게 공유할 수 있다면, CAD 데이터를 빠르게 요청할 수 있다면 어떨까요? 한국훼스토 온라인숍은 이 모든 바람에 해답을 제시해 드립니다.
한국훼스토 온라인숍은 간편하게 여러 제품의 특장점을 비교하고, 구매하는 동시에 배송 현황을 추적할 수 있는 플랫폼입니다. 구매 기능까지는 필요치 않을 경우 ‘기본 계정’을 선택해 주시면 되지만, 온라인숍의 다양한 기능을 100% 누리시기 위해서는 ‘비즈니스 계정’으로 가입하시길 권장 드립니다.
* 주문 기능은 한국훼스토와 기존에 거래하신 내역이 있을 경우, 한국훼스토의 공식 대리점으로부터 제품을 납품 받는 업체가 아닌 경우 이용 가능합니다. 온라인 주문을 원하시는 고객 여러분은 '나의 계정'에서 '계정 업그레이드하기'를 통해 요청주시거나 고객 지원 센터로 문의부탁 드립니다.
* 한국훼스토와 거래하신 전적이 없거나, 고객사로 등록되어 있지 않더라도 이메일 확인을 통해 곧바로 가입 및 이용이 가능합니다.
간략한 정보 기입만으로도 회원 가입이 가능합니다.
특별주문제품(특주품, 혹은 SA)의 경우 견적서가 검색되지 않습니다. 특별주문제품 문의 및 발주는saleskr@festo.com 로 주시기 바랍니다.
네, 제품만 체크해 선택적으로 주문할 수 없습니다. 장바구니에 담겨 있는 모든 제품이 동시에 주문 진행되니, 구매의사가 없는 제품은 반드시 장바구니에서 삭제 바랍니다.
인보이스에 표기된 날짜는 제품수령일자가 아닌 한국훼스토에서 제품이 출고된 일자를 의미합니다.