Festo의 모든 어플리케이션 모듈들은 스마트 팩토리 기본 모듈과 CP Lab 팔레트 이송 시스템에 배치될 수 있습니다. 업계의 최신 기술이 스테이션의 학습 내용을 결정합니다. 표준화된 인터페이스 덕분에 단 몇 분만에 어플리케이션 모듈을 교체할 수 있습니다. 빠른 개조가 가능하여 다양한 학습 상황과 내용에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
측정 어플리케이션 모듈을 사용하여 두 곳의 측정 지점에서 두 개의 레이저 거리 센서로 초점을 맞출 수 있습니다. 이를 위해 두 개의 센서가 조정 가능한 측정 스탠드에 부착되어 있습니다.
공작물 배출 어플리케이션 모듈에는 2축 핸들링 시스템이 장착되어 있으며 두 개의 롤러 컨베이어가 공작물을 배출시키기 위해 사용됩니다. 이 어플리케이션 모듈은 공작물 제거를 위한 수동 작업 스테이션으로 사용될 수 있습니다.
드릴링 어플리케이션 모듈을 사용하면 두 개의 드릴링 스핀들이 Z 방향으로 전진되고 X 방향으로 이동합니다. 이를 통해 공작물에 두 쌍의 구멍(시뮬레이션)을 만들 수 있습니다.
드릴링 CPS 어플리케이션 모듈을 사용하면 두 개의 드릴링 스핀들이 Z 방향으로 전진되고 X 방향으로 이동합니다. 이를 통해 공작물에 두 쌍의 구멍을 만들 수 있습니다. 웹 인터페이스가 포함된 통합식 지능형 컨트롤러로 개별 액추에이터의 작동 상태를 모니터링하고 웹 인터페이스를 통해 예비 부품 및 마모 부품에 대한 주문 제안을 자동으로 생성할 수 있습니다.
매거진 어플리케이션 모듈을 사용하여 "전면 쉘" 또는 "후면 쉘" 공작물을 매거진 슬롯에 저장합니다. 공작물 매거진 아래에 팔레트가 위치하면, 공작물이 분리되어 팔레트에 배치됩니다.
머슬 프레스 어플리케이션 모듈을 사용하면 비례 압력 제어를 통해 프레스-인 공정이 수행됩니다. 발생된 힘은 로드셀을 통해 정밀하게 측정됩니다. 가해진 압력은 추가 가이드를 통해 흡수 및 전환되며 컨베이어 벨트에는 영향을 주지 않습니다.
터널 오븐 어플리케이션 모듈은 최대 섭씨 80도까지 공작물의 온도를 제어하기 위해 사용됩니다. 온도 제어 범위는 환기 플랩을 사용하여 수동으로 영향을 받습니다. 이러한 방식으로 외란 변수를 시뮬레이션할 수 있습니다.
터닝 어플리케이션 모듈은 공압 핸들링을 사용하여 공작물을 회전 시킵니다. 이 모듈은 큐브 모양 공작물을 처리하도록 설계되었습니다.
카메라 검사 어플리케이션 모듈의 카메라는 광학 검사를 통한 품질 보증 장치를 위한 지능형 범용 센서로 사용됩니다.
Pick-by-Light 모듈은 조립 라인에서 작업자 안내 및 수동 조립 순서를 통합한 옵션을 제공합니다. 조립 순서는 MES4의 작업 계획에서 선택할 수 있습니다.
기술 자료
구조: 알루미늄 프로파일로 구성된 모듈식 프레임
8개의 픽업 트레이가 있는 선반
통합된 Pick-by-Light 컨트롤러
전원 공급: 24 V DC
인터페이스: 이더넷