학습 공장

산업 공정은 최대 효율성을 위해 엄격히 설계된 과정을 따릅니다. 따라서 실제 산업 환경에서는 학습 기회를 위한 시간이나 실수가 사실상 용납되지 않습니다. 공장이 운영되는 동안, 생산 설비와는 별개로, 학습 공장에서 학습함으로써, 학습자는 보호받으면서도 직관적인 환경에서 공장 자동화 분야의 문제를 처리할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 이로써, 이들은 미래의 직장에서 필요한 경쟁력을 습득할 수 있습니다. 각 산업 분야 및 원하는 학습 내용과 공간적, 재정적 가능성에 따라 Industry 4.0 및 공장 자동화 분야의 중요 주제를 실용적으로 전달할 수 있는 다양한 학습 공장을 제공합니다.

MPS - 메카트로닉스 학습 공장

Festo의 전통적인 MPS 학습 공장은 메카트로닉스 및 자동화 기술을 위한 공간 절약형 학습 환경을 제공하며, 소형 생산 라인은 개별 공작물의 흐름을 기반으로 합니다.

MPS 학습 공장

MPS 400 - 컴팩트 I4.0 다목적 학습 공장

Festo의 MPS 400 다목적 학습 공장은 개별 공작물의 흐름을 기반으로 하며 광범위한 첨단 Industry 4.0 콘텐츠뿐만 아니라 역학, 메카트로닉스 및 자동화의 기초를 다룹니다.

MPS 400 학습 공장

CP 시스템 - 다목적 I4.0 학습 공장

Festo의 사이버 영역과 물리적 영역을 포괄하는 학습 공장은 팔레트 이송 시스템을 기반으로 하며, 폐회로 레이아웃이 가능합니다. 이는 단순화된 실험실 버전(CP Lab)에서 부터 실제 공장 모델(CP Factory)에 이르기까지, 높은 수준의 맞춤형 제품을 위한 로봇 및 유연한 제조 개념을 통해, 완전 자동화된 디지털 생산 시스템에 관련된 심층 지식을 전달할 수 있도록 해 줍니다.

CP 학습 공장