MPS 400 시리즈 학습 공장은 компакт, 모듈화되었으며 Industry 4.0에 적합한 트레이닝 시스템으로, 실제 산업 생산 라인을 반사경처럼 구현한 장비를 사용하여 기본부터 고급 수준의 제조 교육을 지원하도록 설계되었습니다. 이 시리즈는 다양한 재구성 가능한 시스템 구성으로 제공되며, 개별 스테이션의 조합을 통해 자동화된 생산의 전형적인 단계를 모델링합니다.
검증된 모듈형 생산 시스템(MPS)을 기반으로 하는 MPS 400은 단일‑작업물 흐름과 높은 모듈화를 강조하여 현대 스마트‑공장 학습을 지원합니다. 그 유연성 덕분에 MPS 400은 기술 교육 기관, 대학, 산업 트레이닝 센터 및 기업 인력 개발 프로그램에 적합합니다.
MPS 400 학습 공장은 메카트로닉스 및 자동화 기술의 기초와 미래 지향적인 다양한 코스 주제와 기술 분야를 포함합니다. 예를 들어:
MPS 400 플랫폼은 다양한 트레이닝 목표, 공간 제약, 예산 요구 사항을 충족하기 위해 여러 러닝 시스템 구성을 제공합니다. 준비된‑시스템은 모듈형 스테이션 조합으로 구성되어 유연한 확장 또는 재구성이 가능합니다.
가장 컴팩트한 학습 공장은 완전한 생산 과정을 재현합니다. 여기에서는 간단한 품질 검사 후 작업물이 서로 다른 슈트로 분배되고 선별됩니다. MPS 402-1은 소규모 예산으로 Industry 4.0 세계에 진입하는 이상적인 방법이며, 인공지능 및 생산에서의 IoT와 같은 주제를 다룹니다.
연장: 로보티노의 선택적 설치를 통해, MPS 402-1은MPS 402-1 R로 변환될 수 있습니다. 로보티노는 스테이션 분배 프로와 스테이션 정렬 인라인 간의 연결 다리를 형성합니다.
MPS에서는 실용적인 응용에 항상 큰 중요성을 두어 왔습니다. 실제 산업 구성 요소의 사용 외에도 부가가치 생산 프로세스는 실제 연습에 가까운 학습 시스템을 만드는 중요한 블록입니다. MPS 403-1은 메카트로닉스와 산업 4.0 분야의 대부분의 기본 주제를 다루는 신뢰할 수 있는 다목적 학습 시스템입니다.
연장: 선택 가능한 로보티노 설치 MPS 403-1 R 외에도, MPS 403-1은 다양한 확장 패키지로 보완할 수 있습니다. 이러한 방식으로 IT 보안, 에너지 모니터링 및 기계 안전과 같은 현재의 주제를 필요에 따라 구성하거나 나중에 추가할 수 있습니다.
MPS 404-1은 완전한 자동화 생산의 모든 기본적인 측면을 제공합니다. MPS 403-1의 부가가치를 창출하는 생산 과정은 품질 관리를 위한 견고한 산업 측정 기술로 보완됩니다. IO-Link를 통해 제어되는 공압 밸브 터미널은 회전-스트로크 유닛 제어를 위한 것으로, 디지털화 방향으로 전기공압 학습 내용을 심화시킵니다.
연장: MPS 404-1은 로보티노(MPS 404-1 R)를 선택적으로 추가할 수 있으며 다양한 학습 팩으로 확장할 수 있습니다.
MPS 405-1는 자동화된 조립 프로세스 내에서 산업용 로봇 애플리케이션에 대한 포괄적인 소개를 제공합니다. 부가가치 프로세스는 로봇 기반 공압 실린더 조립을 통해 실현되며, 현실적인 산업 워크플로에서 핸들링, 조립, 감지 및 품질 검사를 결합하고 로봇 기반 작업 셀의 전체 수명 주기에서 체계적인 기술 개발을 가능하게 합니다.
연장: MPS 405-1은 또한 선택적으로 로보티노(MPS 405-1 R)를 추가할 수 있으며 다양한 학습 패키지로 확장할 수 있습니다.
각 MPS 400 스테이션은 MPS 캐리지에 설치된 MPS 400 모듈로 구성됩니다. 캐리지는 기본 제어와 스테이션 정렬을 위한 버튼이 있는 제어 패널을 포함하고 있습니다. 각 시스템 모듈은 또한 이더넷 스위치와 PLC를 갖추고 있습니다.
MES는 모든 스테이션에서 명확하고 일관된 구조를 제공하여 학습 환경의 자연스러운 부분으로 만듭니다. 학습자는 현대 제조에서 기계, 소프트웨어, 데이터가 어떻게 상호 작용하는지에 대해 명확히 이해하며, 디지털화된 생산, 프로세스 조정 및 데이터‑기반 의사‑결정과 같은 추상적 개념이 구체적이고 실질적인 학습 경험으로 변환됩니다.
이 웹 기반 소프트웨어는 생산 흐름, 시스템 상태 및 인더스트리 4.0 개념을 명확하고 시각적이며 학습 가능하게 만들어 생산 제어 방식을 변경하지 않습니다. 통합 온라인 쇼핑몰 및 시스템 특화 앱과 같은 모듈은 이 소프트웨어에 완벽히 통합됩니다. 증강 현실 (AR)이 지원하는 트레이닝 프로그램과 명료하고 교육학적으로 준비된 전체 콘텐츠 및 광범위한 트레이닝 문서화는 MPS 400 학습 공장을 I4.0 트레이닝을 위한 이상적인 학습 공장으로 만듭니다.
Festo LX의 구조화된 학습 경로는 OEE, 생산성, 효율성 및 품질과 같은 KPI를 통해 생산 시스템의 경제적 성과를 탐구하며, 학습자가 생산 결정이 전체 경제적 결과에 어떤 영향을 미치는지 이해하도록 돕습니다.
코스에 포함된 실습은 실제 MPS 400 스테이션에서 또는 이들과 동일한 가상 모델인 FactoryViews 및 CIROS®를 사용하여 수행할 수 있습니다. 이를 통해 보편적인 3D 시뮬레이터 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 유연성은 교사와 학습자에게 각 팀과 학습 시나리오에 가장 적합한 설정을 선택할 수 있는 기회를 제공합니다.
경제학 학습 경로를 알아보세요