자동화 기술, 디지털화 - 새로운 직업 세계는 매일 우리에게 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 4세대 모듈식 생산 시스템은 이러한 도전 과제에 적합합니다. 기본 기술부터 공장 자동화의 복잡한 관계에 이르기까지 MPS®는 광범위한 주제와 기술을 다룹니다.
모듈식 생산 시스템은 Festo의 메카트로닉스 학습 시스템의 기원이자 기반입니다.
이는 독립적인 산업 관련 교육과 메카트로닉스 및 자동화 기술에 대한 추가 교육, 장비의 가치 유지 및 견고함을 중요시하는 모든 사람들을 위해 설계되었습니다.
시스템의 높은 모듈성으로 인해 스테이션, 모듈 및 액세서리를 서로 결합하여 특정 학습 목표 및 시나리오에 맞는 생산 라인을 구축할 수 있습니다.
여러분의 요구 사항에 따라 시스템은 성장하고 지속적으로 개발되고 있습니다. 무엇보다, 이는 미래에 대비한 투자입니다.
MPS® 플랫폼은 실용적 실습 교육용으로 설계되었으며 자동화 및 맞춤형 핸들링 시스템에 산업과의 유사성이 극대화 되어 있습니다.
다양한 하드웨어, (시뮬레이션) 소프트웨어, 웹 기반 학습 매체 및 포괄적인 커리큘럼을 사용할 수 있습니다.
학습 도구와 장비를 결합하여 메카트로닉스 및 공장 자동화 교육을 위한 이상적인 학습 환경을 구축할 수 있습니다.
MPS® 시스템은 필요한 모든 액세서리와 함께 제공되며, 쉽게 작동할 수 있습니다.
원하는 학습 내용에 따라 각 MPS® 시스템을 스테이션, 모듈 및 구성 요소를 단계적으로 사용 및 확장하여 메카트로닉스 실험실 장비를 완성할 수 있습니다.
MPS® 스테이션은 모듈을 기반으로 하며 모든 자동화 생산의 가장 일반적인 하위 공정을 나타냅니다.
두 개의 스테이션 만으로도 기본 자동화 기술을 위한 간단하고, 산업 지향적 공정을 보여줄 수 있습니다: 분배 및 분류 공정. 이 가장 단순한 조합은 분리, 공급, 인식, 분류와 같은 자동화 생산에서 사용되는 다양한 기본 기능을 제공합니다.
스테이션이 추가될 때마다 새로운 학습 목표가 추가됩니다.
하지만 모든 스테이션은 하나의 공통 목표에 도달할 수 있습니다:
바로 현대적인 자동화 생산의 운영 실무로의 위대한 전환입니다.
높은 수준의 모듈성과 지정된 인터페이스 덕분에 추가 구성 요소를 사용하여 모듈에서 다양한 학습 시나리오를 설계할 수 있습니다.
이 프로그램에는 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 및 다양한 학습 매체 또한 포함됩니다.
자격을 갖춘 서비스 기술자가 교육 프로젝트의 처음부터 원활하게 진행될 수 있도록 기꺼이 지원할 것입니다.
Festo의 시운전 패키지에는 새로운 시스템에 대한 전체 시운전 및 지침과 MPS®를 사용한 성공적인 작업을 위한 귀중한 팁이 포함되어 있습니다.