• 제품
  • 다운로드
  • 다이어그램

단일 주물에서 탄생한 동작으로

강력하고 정확하며 컴팩트합니다. 미니 슬라이드 DGST의 강력한 이중 피스톤은 특히 정밀하고 탄력적인 볼 베어링 가이드로 깊은 인상을 남깁니다. 또한 슬라이드와 새들을 하나의 부분으로 결합했습니다. 그 결과, 애플리케이션에서 최고의 정확도를 얻을 수 있습니다.

진정한 놀라움을 경험해보십시오!

설치 공간에 통합된 쿠션 요소와 극도로 짧은 전체 길이는 DGST를 시장에서 가장 컴팩트한 슬라이드 드라이브가 될 수 있도록 합니다. 이로써 DGST는 모든 고객 애플리케이션의 공간을 절약합니다.

완충: 직접 선택하실 수 있습니다

다양한 댐핑과 위치 트랜스미터를 사용하여 다양한 새로운 애플리케이션 옵션이 제공됩니다. 또는 추가 쿠션 없이 비용을 절감하고 DGST를 작동할 수 있습니다.

고정밀

DGST의 새들과 슬라이드는 하나의 부분으로 제조됩니다. 이것은 슬라이드와 새들 사이의 인터페이스에서 서로에 대한 최상의 정확도와 적합성을 가능하게 합니다. 그리고 특히 새들에 있는 인터페이스의 탄력성과 견고함이 더욱 증가합니다.

Festo Elevator Pitch: 공압 슬라이드 시리즈 DGST

DGST 공압 슬라이드 시리즈의 특성과 장점을 35초만에 알아보십시오