Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

1002506

Código de barras / GTIN : 4052568226077

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
19 m³/h
Presión del medio
0 bar - 10 bar
Diámetro nominal
29 mm