Válvula de cierre manual HE-2-3/8-QS-5/16-U

190868

Código de barras / GTIN : 4052568324445

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2/2 vías biestable
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
447.3 l/min
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente