Bobina magnética MH-2-230VAC-PA
549908
Código de barras / GTIN : 4052568093990
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con contratuerca
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 14,0 VA
Grado de protección
IP65