Unión en T QBT-1/4T-U
564768
Código de barras / GTIN : 4052568290825
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
4.801 mm