Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/8-6-420-E1-F1A
8156423
Código de barras / GTIN : 4052568596781
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0.06 bar - 6 bar
Presión de entrada 1
6 bar - 8 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
800 l/min