Unión rápida en Y NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
8158804
Código de barras / GTIN : 4052568599348
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Forma constructiva
Forma en Y
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.3 mm