Biblioteca para el monitoreo de condiciones del sistema compacto de manipulación YXMx
Por favor, regístrese o ingrese como cliente para ver precios o solicitar una versión de prueba
¡Mantenimiento, consumo energético y procesos de fabricación en un mismo software!
El paquete de software para Condition Monitoring supervisa los parámetros de servicio y los valores actuales del sistema de manipulación compacto YXMx.
En la actualidad, todas las instalaciones exigen una disponibilidad y una fiabilidad máximas.
El software Condition Monitoring le proporciona la ayuda que usted necesita para la planificación profesional del mantenimiento, lo que le permite reducir al mismo tiempo los costes. Además, puede analizar los procesos de fabricación y obtener una monitorización completa de la energía.
El software se basa en el estándar VDMA 24582, esto quiere decir que las informaciones de estado se emiten de forma jerárquica conforme a este estándar. Esto permite integrar en una única solución sistemas y componentes de distintos fabricantes. La visualización de la información de estado se realiza en un navegador web, mediante cuya interfaz de usuario intuitiva se pueden efectuar también todos los ajustes necesarios específicos del cliente. A través de interfaces abiertas como OPC-UA, se pueden por ejemplo guardar los datos en su sistema de cliente a través de la conexión con la nube.
Monitorización de estado
La información de estado muestra una visión general agregada de todos los componentes del sistema de manipulación compacto YXMx.
- Estructura en niveles jerárquicos conforme al estándar VDMA 24582
- Más detalles en un clic
Información de mantenimiento
ofrece información sobre el desgaste.
- Ejes eléctricos
- Rendimiento en carrera de los pórticos X-Y y del eje Z a través de cuentakilómetros
- Análisis de corriente y temperatura del motor
- Periféricos neumáticos
- Nivel de presión de funcionamiento
- Nivel de presión de vacío
Monitorización de la energía
muestra el consumo de energía de forma transparente.
- Consumo de aire por ciclo
- Consumo de corriente y energía de los motores por ciclo
- Consumo diario de energía del sistema al completo
Supervisión del proceso
proporciona mayor calidad.
- Supervisión de vacío para función de sujeción o apretado
- Supervisión de los tiempos de ciclo de los procesos
- Contador de ciclos válidos/interrumpidos
- Cálculo de la eficiencia general del equipo
- Hardware: Sistema de manipulación compacto YXMx (cinemática basado en EXCM-30)
- Software: Festo Positioning Basic Library V3.5.7.26 (preinstalado en el controlador de la sistema de manipulación compacto YXMx)