Cilindro redondo

Los cilindros redondos de Festo son cilindros neumáticos de vástago que, gracias a su diseño redondo, pueden montarse permitiendo un gran ahorro de espacio, incluso en lugares estrechos. Lo que tienen en común todos los cilindros redondos es su alto rendimiento y su larga vida útil, así como su rápida y fácil instalación. Los cilindros de vástago están disponibles tanto como actuadores de doble efecto como de simple efecto, así como cilindros neumáticos de acuerdo con la norma ISO 6432. Para detectar la posición del émbolo, se pueden fijar sensores de proximidad a la camisa del cilindro con ayuda de un kit.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Cilindros con vástago

Amplia selección de productos de Festo

Los cilindros redondos de Festo ofrecen una amplia gama de variantes para numerosas áreas de aplicación. Por ejemplo, para espacios de instalación especialmente estrechos ofrecemos la versión corta del cilindro normalizado, que es aún más compacta y de menor peso. Además de la amortiguación de fin de recorrido elástica o neumáticamente ajustable, Festo también ofrece una amortiguación de fin de recorrido neumática autorregulable que no requiere un tornillo regulador. La amortiguación de fin de recorrido autorregulable ahorra tiempo durante la instalación y se adapta óptimamente a cambios de cargas y velocidades. Además, puede elegir entre diámetros del émbolo de 2,5 mm a 100 mm.