Cilindros guiados

Los cilindros guiados de Festo –actuadores con barras de guía y minicarros– son accionamientos neumáticos que pertenecen a los equipos "infatigables" de la automatización industrial. Aquí encuentran una amplia variedad de usos en aplicaciones como la elevación, el prensado, la tracción, la separación y muchas más. Ambos tipos de cilindros guiados combinan las ventajas del movimiento lineal con las del guiado y se caracterizan por una estabilidad especialmente elevada.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Cilindros neumáticos

En el ámbito de los cilindros guiados, le ofrecemos dos categorías de productos: actuadores de carro (minicarros) y actuadores con barras de guía (cilindros de doble émbolo, guiados, compactos o minicilindros de guía). Los actuadores con carro se caracterizan por su alta precisión y repetitividad. Los actuadores con barras de guía están unidos a la placa de yugo, que, de este modo, queda protegida contra la torsión y, por lo tanto, resulta especialmente robusta y resistente.

Minicarros

Los actuadores de carro de Festo son minicarros neumáticos con un diseño especialmente compacto. Ofrecemos minicarros de numerosos tamaños, con una gran variedad de opciones de montaje y con muchas opciones de amortiguación para asegurar unos tiempos de ciclo óptimos con la mínima transmisión de vibraciones a la máquina. Los actuadores de carro alcanzan una precisión de repetición de 0,01 mm.

Actuadores con carro

Actuadores con barra de guía

Los cilindros guiados de Festo con barras de guía son especialmente robustos, resistentes a cargas pesadas, compactos y precisos. Están disponibles en muchos tamaños y variantes: la selección abarca desde los clásicos cilindros guiados hasta modelos especiales como, por ejemplo, para aplicaciones alimentarias, resistentes al calor, para salas limpias o ATEX. Los actuadores con barras de guía pueden sujetar casi todas las herramientas, alcanzar longitudes de carrera de hasta 400 mm y generar grandes fuerzas de empuje en caso necesario.

Actuadores con barras de guía

Campos de aplicación de los cilindros guiados

Cilindro guiado con barras de guía en muchas aplicaciones solo tiene un émbolo, pero también están disponibles series con doble émbolo. La integridad del émbolo está garantizada por las dos barras de guía, las cuales están fijadas a la placa de yugo con el émbolo, que sostiene una herramienta. La placa de yugo impide que el émbolo se gire cuando se aplican fuerzas transversales. Esto garantiza una estabilidad operativa de primera clase.

Los cilindros guiados con barras de guía tienen muchas posibilidades de uso en aplicaciones como la elevación, prensado, tracción, presión, sujeción, detención, retención, corte, separación y muchas más.

Los minicarros suelen estar formados por uno o dos vástagos y un raíl de guía. Estos son guiados a través de elementos de recirculación de bolas o guías de jaula dentro del cuerpo del carro. De esta manera, ofrecen un movimiento extremadamente exacto, con una alta precisión de repetición, incluso cuando se someten a cargas laterales y a un momento de giro. Los minicarros, ya estén dispuestos en posición horizontal o vertical, siempre realizan movimientos lineales.

Por lo tanto, los minicarros resultan perfectos para tareas en las que se requiere una alta precisión y repetibilidad. Ofrecen una excelente ayuda en un pórtico, por ejemplo en un pórtico vertical de dos ejes 2D con ejes X y Z. Además, pueden combinarse en configuraciones de agarre y alimentación o uno montado sobre otro, en muchos casos sin adaptadores.