Tecnología de control de Festo

La tecnología de control es el corazón de todo el sistema. Contribuye significativamente a optimizar los procesos y movimientos, así como a aumentar la rentabilidad y optimizar la productividad de la máquina. Como una rama de la técnica de automatización integral, la tecnología de control abarca el diseño y la aplicación del control de máquinas, es decir, se influye de manera determinada sobre el comportamiento de los sistemas neumáticos y eléctricos. En Festo distinguimos básicamente entre controles neumáticos y electroneumáticos, así como electrónicos.

Tecnología de control neumática y electroneumática

Con las unidades de control neumáticas y electroneumáticas se pueden realizar secuencias lógicas de sistemas neumáticos de forma sencilla. Para garantizar que la secuencia del programa es coherente, en las aplicaciones neumáticas se utilizan módulos paso a paso. Festo le ofrece los módulos paso a paso TAA o TAB. Una cadena de módulos paso a paso consta de un número determinado de módulos de memoria, también llamados válvulas biestables. Nuestro módulo de memoria SBA-2N-PK-3 permite enlazar funciones de arranque, parada y retención recurrentes y, por supuesto, puede combinarse con los módulos paso a paso TAA y TAB. Las propias válvulas biestables se enclavan entre sí dentro de la técnica de control de tal manera que solo es posible activar una etapa de conmutación cuando realmente le toca. A cada ciclo de reloj se le asigna un módulo paso a paso, lo que garantiza una estructura clara del sistema en todo momento. El último componente por utilizar es el generador de pulsos VLG de Festo, con el que se pueden generar señales ajustables de forma continua en los controladores. Está especialmente indicado para movimientos rápidos de cilindros de membrana y cilindros de simple y doble efecto.

Controladores presión neumáticos

Controles electrónicos

Nuestra tecnología de control electrónico consiste en PLCs modernos, compactos y versátiles. En la técnica de automatización se utilizan distintos sistemas de control en función del ámbito de aplicación y de la industria. Actualmente, le ofrecemos el control electrónico CECC, que permite la programación con CODESYS según la norma IEC 61131-3. Posee 12 entradas digitales, 8 salidas digitales y, adicionalmente dos contadores rápidos de hasta 250 kHz. La sencilla transferencia de datos es posible gracias a una interfaz USB.

Controladores electrónicos