La amplia gama de variantes de la técnica de vacío permite un uso óptimo en la técnica de automatización y de manipulación en muchas aplicaciones e industrias: es un componente indispensable de los procesos industriales en la tecnología de producción y fabricación y se utiliza tanto en la industria automovilística o electrónica como en la técnica médica, la industria alimentaria o la industria del envasado.
Además del uso industrial, la técnica de vacío también forma parte de la investigación en química, biología y física. Sus ventajas radican en la manipulación suave y en su diseño compacto, que ahorra espacio y peso, por lo que se emplea principalmente en procesos definidos con precisión en la industria. En ellos, esta técnica permite tiempos de ciclo rápidos con bajo mantenimiento al mismo tiempo.
La técnica de vacío de Festo incluye tanto generadores de vacíoasí como ventosasy sujeción por vacíoasí como los accesorios adecuados.
Los generadores de vacío de Festo —diferentes generadores de vacío— funcionan según el principio Venturi, es decir, son eyectores de vacío de funcionamiento puramente neumático. Con la ayuda de estos eyectores de vacío, se pueden generar caudales de gran volumen o un alto vacío. Se caracterizan por su diseño compacto y bajo peso, pueden disponerse en posición de instalación y requieren poco mantenimiento. Se utilizan en una amplia variedad de sectores, pero especialmente en la técnica de automatización y de manipulación.
Las ventosas y las ventosas de sujeción por vacío son el nexo de unión entre el generador de vacío y la pieza a transportar, por lo que también son una parte importante de los sistemas de vacío. Son una solución sencilla, económica y fiable para la manipulación de piezas y Festo las ofrece no solo en distintos materiales (caucho nitrílico, poliuretano, silicona, goma), sino también en diferentes formas (ventosas de sujeción universales, planas, de fuelles, especiales).