En Festo, ofrecemos muchas pinzas que cubren una amplia gama de aplicaciones, y esa lista sigue creciendo. Estas son las tres pinzas mecánicas más recientes que se incorporan a nuestra extensa línea de productos.

Pinzas compactas paralelas, angulares y radiales

Perfecta para aplicaciones de electrónica y ensamblaje de piezas pequeñas, nuestra nueva pinza paralela DHPC ofrece una precisión de repetición de ≤ 0.01 milímetros (mm), mientras que sus variantes angular DHWC y radial DHRC ofrecen una precisión de ≤ 0.2 mm.

Los tres modelos son intercambiables con otras pinzas de la competencia en el mercado y ofrecen los beneficios adicionales de un tamaño más pequeño, mayor fuerza de agarre, vida útil más larga y precisión mejorada. Estas pinzas pueden adaptarse a espacios de máquina cada vez más reducidos, ofreciendo una amplia flexibilidad de montaje y ranuras tipo T y C para sensores.

Las características adicionales de las DHPC, DHWC y DHRC incluyen:

  • Dos diseños de dedos adicionales
  • Tres ubicaciones de suministro de aire
  • Unidades de carrera larga y cubiertas antipolvo
  • Opciones de doble y simple efecto
  • Variantes normalmente abiertas y normalmente cerradas
  • Mordazas endurecidas para minimizar el desgaste y la deformación

Pinzas paralelas de carrera larga, ligeras y compactas

Nuestras nuevas pinzas de carrera larga DHPL son ideales para aplicaciones de alta carga y torque, como apilar cajas, sujetar placas y mantener bolsas abiertas. Las unidades ofrecen menor peso, mayor precisión y menor mantenimiento en comparación con otras pinzas de carrera larga en el mercado.

La DHPL ofrece una precisión de repetición de ≤ 0.03 mm gracias a sus tres varillas guía robustas y su diseño de cremallera y piñón. Aunque estas unidades son ligeras y compactas, siguen ofreciendo alta carga y torque; los valores de fuerza van de 40 a 750 N, mientras que la carrera de la mordaza va de 20 a 200 mm.

Las características adicionales incluyen:

  • Interfaces de mordaza para dedos y soportes adicionales.
  • Amortiguación neumática ajustable en posición final (estándar).
  • Orificios de posicionamiento, que garantizan un posicionamiento preciso de recambio.

Pinzas paralelas planas para aplicaciones con espacio limitado

Nuestra nueva HPPF es una innovadora pinza paralela plana para aplicaciones con espacio limitado, como el ensamblaje de piezas pequeñas y electrónica. Las unidades también son adecuadas para aplicaciones de baterías, gracias a su bajo contenido de cobre, zinc y níquel, menos del 1%. Compactas y ligeras, se adaptan a espacios de máquina pequeños, con opciones de peso de 68 a 1,326 gramos.

El movimiento de doble pistón con cremallera y piñón, junto con las guías de rodamientos de bolas, brindan a las unidades HPPF alta precisión y una vida útil larga y libre de mantenimiento. Las unidades también son simétricas, lo que aumenta su flexibilidad de montaje. Los fabricantes de máquinas pueden ajustar la carrera, y existe una opción de amortiguación elástica.

Las características adicionales incluyen:

  • Carrera: de 8 a 80 mm.
  • Altura: de 19 a 41 mm.
  • Cuatro tamaños: 8, 12, 16 y 20.
  • Alta fuerza de agarre: de 60 a 377 N.
  • Precisión: de ≤ 0.03 a ≤ 0.06 mm.
  • Ranuras tipo C a cada lado para sensores.

Para conocer más sobre nuestra línea de pinzas, visite la página de nuestro producto.