Pinza radial DHRC

La económica pinza radial con alta precisión de repetición y un elevado momento de giro es especialmente adecuada para la manipulación de piezas pequeñas e impresiona por su reducido peso, su diseño compacto y su larga vida útil.
  • Gran resistencia al par de la carga mediante apoyos laterales de los dedos
  • Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple o doble efecto
  • Variante de simple efecto con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO)
  • Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior
  • Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores
  • Fabricación sostenible gracias a la reducción del uso de materiales