Sistemas Eléctricos con la Simplicidad de la Neumática

La Simplified Motion Series (SMS) incluye ejes eléctricos con un motor con servo-accionamiento integrado y compatibilidad IO-Link, lo que hace que este sistema sea comparable a la neumática en términos de costo y facilidad de instalación. Estos ejes montados en máquina también ofrecen bajo consumo de energía y capacidades de generación de datos — características que generalmente se encuentran en sistemas mecatrónicos. La serie SMS es ideal para tareas como recoger y colocar, depositar, empujar, levantar o retener artículos en cintas transportadoras. Tiene un factor de forma simple y flexible y puede reducir significativamente el uso de energía y minimizar el costo por punto de E/S utilizando comunicación IO-Link en lugar de analógica.

Otras características y beneficios incluyen:

  • Múltiples configuraciones de ejes, como husillo de bolas, correa dentada, mini-guía y más.
  • Puesta en marcha con botón pulsador integrado — no se requiere software adicional.
  • Varias capacidades de diagnóstico, incluyendo conteo de ciclos y datos de alarma.
  • Datos operacionales para mejor calidad y análisis predictivo.

E/S Remota y Descentralizada de Nueva Generación

El CPX-AP-A es un sistema de E/S remota de nueva generación, liviano y flexible con protección IP65/IP67 y una tasa de transmisión en tiempo real de 200 megabits por segundo (Mbps) dúplex completo. Escalable hasta 15 módulos, cuenta con un mecanismo completo de almacenamiento de datos maestro IO-Link y una herramienta de parametrización de dispositivos.

Otra opción es el CPX-AP-I, que se integra perfectamente con redes de comunicación Ethernet de los principales fabricantes de PLC. Los módulos pueden acomodar más de 80 bloques de entrada/salida digital y analógica, colectores de válvulas y módulos maestros IO-Link, optimizando el control y las capacidades de adquisición de datos por interfaz. El CPX-AP-I admite distancias de hasta 50 metros entre dispositivos SMS, módulos de E/S, terminales de válvulas y nodos CPX-AP-A.

Tanto el CPX-AP-A como el CPX-AP-I — que admiten Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET y Modbus TCP/IP — le brindan la flexibilidad necesaria para diseñar soluciones únicas para sus clientes. También puede conectar entradas y salidas remotas y descentralizadas para lograr la densidad de E/S que requiere su diseño. Estas soluciones de E/S remota y descentralizada cuentan con velocidades líderes en la industria en una sola red y dirección IP.

Herramientas de Productividad en Línea

Para ayudarle a ser más productivo, ofrecemos una amplia gama de herramientas de ingeniería en línea, como nuestro SMS Series Solutions Finder, el software Electric Motion Sizing y el software Pneumatic Sizing para el dimensionamiento sin errores de sistemas lineales y rotativos. Además, nuestra Automation Suite simplifica el proceso de puesta en marcha eléctrica, mientras que nuestro configurador de controlador de motor CMMS-ST puede ahorrarle tiempo y garantizar la precisión.

Con PartdataManager, recibirá datos CAD en formatos 2D o 3D para todo nuestro catálogo de 33.000 productos. Estas y otras herramientas de productividad son gratuitas y accesibles en línea.

Capacitación de Expertos en Mecatrónica

El brazo educativo de nuestra empresa, Festo Didactic, lleva el aprendizaje continuo y la capacitación técnica en mecatrónica a un nuevo nivel, evaluando y preparando currículos de aprendizaje según sus necesidades individuales. El Festo Learning Experience (Festo LX) es también nuestro nuevo portal en línea que facilita la creación de experiencias de aprendizaje individuales.

Mejore Su Sistema Intralogístico Hoy

Gracias a nuestra amplia gama de componentes de automatización, sistemas, herramientas y capacitación, podemos llevar su sistema intralogístico al siguiente nivel, reduciendo su sobrecarga de ingeniería, aumentando la productividad de ingeniería y permitiéndole lanzar nuevos sistemas al mercado más rápidamente.

Obtenga más información en nuestro sitio web.