La familia de servoaccionamientos multiprotocolo CMMT-MP incluye el servoaccionamiento compacto de CC CMMT-ST-MP, clasificado hasta 300 vatios (W) y una opción perfecta para aplicaciones que requieren un accionamiento pequeño, de alta calidad y fácilmente disponible. Además, la familia CMMT-MP incluye el CMMT-AS-MP, una gama completa de servoaccionamientos compactos de CA. Estos servoaccionamientos de CA están clasificados desde 350 W hasta 6 kilovatios (kW), con versiones de 9 kW y 12 kW previstas para su lanzamiento a principios de 2024.
Ya sea que utilice los servoaccionamientos de CC o de CA, el proceso de configuración del protocolo de bus de campo es el mismo. Para elegir su protocolo, simplemente conéctese al accionamiento mediante el software gratuito en línea Festo Automation Suite. A continuación, seleccione el protocolo deseado en el menú desplegable. Finalmente, configure los parámetros específicos del bus de campo si es necesario.
Además, los accionamientos CMMT-MP cuentan con componentes internos actualizados que mejoran el rendimiento de los servoaccionamientos. Estos componentes también son más fáciles de obtener de los proveedores, lo que elimina los problemas de la cadena de suministro y significa que los servoaccionamientos CMMT-MP están disponibles para entrega rápida desde inventario local.
Y, por último, esta amplia familia de servoaccionamientos también mejora la productividad de ingeniería con nuestra completa oferta de motores, actuadores y accesorios, así como herramientas de software para el dimensionamiento y la puesta en marcha. Con herramientas en línea como Electric Motion Sizing y Handling Guide Online, puede seleccionar fácilmente sistemas rotativos, lineales y multieje en cuestión de minutos. Además, Festo Automation Suite acorta el tiempo de puesta en marcha e incorpora el entorno de desarrollo integrado (IDE) CODESYS para programar los controladores modulares de Festo.
La familia de servoaccionamientos CMMT ofrece funcionalidades adicionales, entre ellas:
Para conocer más sobre nuestros servoaccionamientos multiprotocolo CMMT-MP, visite nuestro sitio web.