Todo de un solo proveedor

Nuestros socios oficiales son más que simples socios comerciales: son sus expertos locales en soluciones, asesoramiento y servicio de Festo.

Gracias a su propio almacén, asesoramiento técnico y servicios adicionales como la gestión de inventario y la asistencia en la puesta en marcha, le ofrecen:

  • Acceso rápido a los productos Festo
  • Procesos de adquisición simplificados
  • Y soluciones a medida para su aplicación.

Así es como puede beneficiarse del acceso directo a la calidad de Festo y de la flexibilidad y disponibilidad que le ofrece un socio local.

Frank Notz, Director de Ventas en Festo

La unión hace la fuerza: nuestra red internacional de socios


“Nuestros Official Partners llevan muchos años colaborando estrechamente con Festo. Cumplen con los mismos altos estándares de calidad y servicio, y además ofrecen las ventajas de la proximidad local y otros servicios adicionales”.

Frank Notz
Director de ventas en Festo

Logotipo de socio oficial

¿Es usted distribuidor y desea convertirse en socio oficial de Festo?

¡Descubra los beneficios de esta cooperación para usted y sus clientes!

¡Descubra más!

Distribuidores Autorizados de Automatización

Aguascalientes

Comercializadora Industrial DSP

DSP Logo

Av. José María Chavez 1429 int 3

Col. Jardines de la Asunción

Teléfono: 449 940 8553

laura.chavez@comercializadora-dsp.com

Motion México

Motion Mexico

Viñedos 300 Cariñan

Teléfono: 44 9843 6862

https://www.motion.com

MX06orders@motion.com

Baja California

Ega Industrial Eléctrico

Ega Industrial Eléctrico

Blvd. Lázaro Cárdenas (PLAZA ALAMAR local 13) 14602

Colonia Los Pirules, Tijuana

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (664) 103 09 28

gerencia.tijuana@egaindustrial.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Oceano Índico Manzana 1 Lote 7 N° V-05

Col. Palmar del Miramar, Cabo San Lucas

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (624) 130-64-62

ventas.cabos@egaindustrial.com

Motion México

Motion México

Ave. de la Paz #12963

Col. Buena Vista, Tijuana

https://www.motion.com

Teléfono: (664) 906 4241

Norma.Cortes@motion.com

Chihuahua

Alprema

Alprema

Av. Manuel Jesús Clouthier 621

Salvarcar C.P. 32575

Ciudad Juárez, Chihuahua

https://www.alprema.com.mx/

Teléfono: (656) 233-3465

ventas@alprema.mx

Eléctrica Dominio

Av. 6A y Av. Río Conchos S/N

Ciudad Delicias Centro, Delicias

https://www.electricadomino.com.mx

Teléfono: (639) 472 7979

contacto@electricadominio.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Periférico de la Juventud 8323-A

Fracc. Lomas Universidad II, Chihuahua

https://www.electricadomino.com.mx

Teléfono: (614) 482 8113

contacto@electricadominio.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Av. Ejército Nacional 9331

Bosques de Santa Fe, Cd. Juárez

https://www.electricadomino.com.mx

Teléfono: (656) 639 29 31

contacto@electricadominio.com.mx

Motion México

Motion México

Av. Nicolas Gogol 11332-A

Complejo Industrial Chihuahua

https://www.motion.com

Teléfono: (614) 481 0381

Ciudad de México

Comercializadora Idimafre

Comercializadora Idimafre

Av. Arneses 324 Col. Los reyes Culhuacán

Ciudad de México

https://idimafre.com/

Teléfono: (55) 6793 5796

contacto@idimafre.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Vallejo 1045 Local 6 Col. Nueva Vallejo I Secc.

Ciudad de México

https://idimafre.com/

Teléfono: (55) 9219 9518

contacto@idimafre.com

Pimatic México

Pimatic México

Playa Manzanillo 474 Col. Militar Marte

Iztacalco, Ciudad de México

http://pimatic.com.mx/

Teléfono: (55) 7045 5727

pimatic.mx@pimatic.com.mx

Risoul

Risoul

Tochtli 323-3 Fracc. Industrial San Antonio

Azcapotzalco, Ciudad de México

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (55) 5354 9090 ext. 9450

pjimenez@risoul.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Avenida Insurgentes Sur 1871

01020 Ciudad de México, Ciudad de México

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (55) 5354 9090 ext. 9450

pjimenez@risoul.com.mx

Coahuila

Autycom

Autycom

Boulevard V. Carranza 2394, Office Pro Business Center

Coahuila

https://www.autycom.com/

Teléfono: (844) 454 30 64

ventas@autycom.com

Isaac García

Isaac García

República de Haití 1050 Col. Guadalupe

Monclova, Coahuila

Teléfono: (866) 6 34 25 97

isaac.garcia28@hotmail.com

Mantenimiento y Reparaciones MAT

Mantenimiento y Reparaciones MAT

Av. Juárez 6959 Ote. Local 9 (Plaza Juárez)

Col. Valles del Nazas, Torreón Coahuila

https://www.mat-mtto.com.mx/

Teléfono: (871) 755 53 34

gerencia@mat-mtto.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Guillermo Prieto 440, Zona Centro

Saltillo, Coahuila

https://www.mat-mtto.com.mx/

Teléfono: (844) 597 55 78

gerencia@mat-mtto.com.mx

Motion México

Mantenimiento y Reparaciones MAT

Blvr. Vito Alessio Robles 4602,

Cerro del pueblo C.P. 25225,

Saltillo, Coah.

https://www.motion.com

Teléfono: (844) 439 7111

Mx02orders@motion.com

Pranatec

Blvd. Jesús Valdez Sánchez 536-1 Topo chico

Saltillo, Coahuila

https://www.pranatec.com.mx

Teléfono: (844) 365 2533

direccion@pranatec.com.mx

Risoul

Risoul

Privada Batallón de San Patricio 33

Col. Ampliación Los Ángeles C.P. 27000

Torreón, Coahuila

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (871) 722 0196, 1456, 1589 y 1637

juan.valdez@rsgroup.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Av. Brasil 900 Local 5 Planta Baja

Col. Anáhuac C.P. 25750

Monclova, Coahuila

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (866) 177 4545, 177 4567

joel.perez@rsgroup.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Luxemburgo 315 Esq. con Europa

Col. Virreyes Residencial C.P. 25230

Saltillo, Coahuila

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (844) 4394 925, 4394 928, 4394 929, 4394 930

jaime.gaytan@rsgroup.com

Durango

EGA Industrial Eléctrico

EGA Industrial Eléctrico

Martires de Sonora 310 Fraccionamiento la Noria

Durango

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (618) 110 33 86

ventas.durango@egaindustrial.com

Estado de México

Demetrio Ramirez

Calle Laos 41, Col. Cerro Gordo

Ecatepec, Estado de México

Teléfono: (55) 57 74 22 05

agd_ramirez@hotmail.com

Francisco Orozco

Fuentes Cibeles S/N Col. Fuentes del Valle

Tultitlán, Estado de México

Teléfono: (55) 22 99 14 87

fcon.56@gmail.com

Motion México

Motion México

Av. Benito Juárez Tultipark II Nave C4 #10, Col. San Mateo Cuautepec

Fuentes del Valle, Estado de México

https://www.motion.com

Teléfono: (55) 1083 0070

Mx09orders@motion.com

Pimatic México

Pimatic México

Cto. de la Constitución 120, Col. Lomas Boulevares

Tlalnepantla, Estado de México

https://www.pimatic.com.mx

Teléfono: (55) 8926 2123

ventas@pimatic.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Cda. Fresnos 13, Col. Casa Blanca

Metepec, Estado de México

https://www.pimatic.com.mx

Teléfono: 722 966 1607

ventas.toluca@pimatic.com.mx

Risoul

Risoul

Av. Insurgentes 12 Local 48 y 49, Gran Plaza Ecatepec

Col. Calvario, Ecatepec, Estado de México

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (55) 9258 0918

mariano.diaz@risoul.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Emisor Poniente No. 7 Bodega 16-A, Col. El Cerrito

Cuautitlán, Estado de México

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (55) 6386 3351

manuel.verde@risoul.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Blvd. Solidaridad las Torres No. 15, Col. Alvaro Obregon

San Mateo Atenco, Estado de México

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: 722 235 8510 ext. 1005

javier.trueba@risoul.com.mx

Suministros Industriales MAT

Suministros Industriales MAT

Mezquite 13 Int. 1, Col. San Rafael

Tlanepantla, Estado de México

https://suministrosmat.com/

Teléfonos : (55) 8626 4463 - (55) 8626 4464 - (55) 3185 0633

ventas@suministrosmat.com

Tec-Sa Control y Automatización

Tec-Sa Control y Automatización

Cda. O Priv. Bulgaria No. 28 Local 1, Col. Residencial La Luz

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

http://tecsacontrolyautomatizacion.com/

Teléfonos : (55) 8936 8421

omonterobaez@yahoo.com.mx

Guanajuato

EGA Industrial Eléctrico

EGA Industrial Eléctrico

Blvd. Juan José Torres Landa 2203, Col. Santa María del Granjeno

León, Guanajuato

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (477) 711 03 74

gerencia.compras@egaindustrial.com

Motion México

Motion México

Boulevard Mina de Guadalupe 950

Silao de la Victoria, Guanajuato

https://www.motion.com

Teléfono: (47) 2722 3518

MX07orders@motion.com

SNC Sistemas Neumáticos de Celaya

SNC Sistemas Neumáticos de Celaya

Av. Independencia 167 Int. C

Fraccionamiento La Valenciana C.P. 36557

Irapuato, Guanajuato

https://sncmx.com/

Teléfono: (462) 206 2618

WhatsApp: (462) 249 3248

soporte@sncmx.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Celaya, Guanajuato

https://sncmx.com/

Teléfono: (461) 609 2285, (461) 609 2459

WhatApp: (461) 118 3189

info@sncmx.com

ventas@sncmx.com

Jalisco

Inveduc

Calz. Revolución 1969, Col. La Loma

Guadalajara, Jalisco

https://www.Inveduc.com.mx

Teléfono: (33) 361 772 35 / 361 897 39

ventas@inveduc.com.mx

Motion México

Motion México

Carretera a Nogales 4935 KM 13.5 Int. 91, Parque Industrial West Plaza Park

Guadalajara, Jalisco

https://www.motion.com

Teléfono: (33) 1983 2901

Mx05orders@motion.com

Risoul

Risoul

C. Volcán Paricutín 5493-int 8

Colli Urbano C.P. 45070

Zapopan, Jalisco

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (33) 1287 3832, (81) 1044 4701

diego.alvarado@rsgroup.com, angel.leyva@rsgroup.com

Suministros Industriales Tapatíos

Suministros Industriales Tapatíos

Pelicano 1247 Col. Morelos

Guadalajara, Jalisco

https://www.sitsacv.com.mx

Teléfono: (333) 810 0600

ventas@sitsacv.com.mx

Michoacán

Global Solutions In Automation

Global Solutions In Automation

Av. Madero Ote 1800, Col. Ejidal Isaac Arriaga

Morelia, Michoacán

https://www.gsamx.com

Teléfono: (443) 314-1576

ventas@gsamx.com

Morelos

Risoul

Risoul

Calle 1 Lote 64, Fraccionamiento Tarianes

Jiutepec, Morelos

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (777) 184 1713

marco.alcocer@rsgroup.com

Cristina Merari Garcia Sánchez

Risoul

Av. De Los 50 MTS, No. 50-6 Civac Jiutepec, C.P. 62500, Cuernavaca, Morelos

https://designingsolution.net/

Teléfono: (777) 2736752

vargas_ramiro@hotmail.com

Nuevo León

Autycom

Autycom

Retorno 1 No. 2520

Nuevo León

https://www.autycom.com/

Teléfono: (81) 8311-7274

ventas@autycom.com

JAR Electrónica Aplicada

JAR Electrónica Aplicada

Av. Miguel Alemán 5361, Plaza Alemán, Loc. 111 Col. Privada Purísima

Guadalupe, Nuevo León

https://www.grupojar.com

Teléfono: (818) 334 5794

sucursal.aleman@grupojar.com.mx

Maicontrol

Maicontrol

Calle Pico Misti 1025, Col. Las Puentes, Sector 12

San Nicolás de los Garza, Nuevo León

https://www.maicontrol.com

Teléfono: (811) 771 4095

ventas@maicontrol.com

Motion México

Motion México

Av. Miguel Alemán 810-B, Col. 34

Apodaca, Nuevo León

https://www.motion.com

Teléfono: (81) 8321 5100

mx01oderes@motion.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bodegas Nuevo Centro Urbano,

Bodegas 135 y 137

Col. Nuevo Centro Urbano C.P. 66603

Apodaca, Nuevo León

https://www.motion.com

Teléfono: (84) 4401 5064 y (33) 1288 7701

Risoul

Risoul

Av. Sendero Divisorio 400, Col. Residencial Casa Bella

Nuevo León

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (81) 8158 9600

andrea.monreal@risoul.com.mx

Tecnu

Ojos de Santa Lucía 260, Col. Contry

Monterrey, Nuevo León

http://www.tecnumx.com

Teléfono: (81) 8349 0429

tecnumx@gmail.com

Puebla

AZControl

AZControl

Carretera a Coronango 805 Int. A

Cortijo San Joaquin, Puebla

https://www.azcontrolpuebla.com

Teléfono: (222) 514 5066

ventas@azcontrolpuebla.com

Risoul

Risoul

Calle 24 Nte. 804 Col. Resurgimiento

Cortijo San Joaquin, Puebla

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (222) 2467 931

katia.perez@risoul.com.mx

Motion

Calle Río Papaloapan 19

C.P. 72730

Puebla, Puebla

https://www.motion.com

Teléfono: (220) 304 2953, (221) 439 4458

monserrat.medina@motion.com

joanjehosua.hernandez@motion.com

Querétaro

Comercializadora de Innovación y Tecnología del Centro

Comercializadora de Innovación y Tecnología del Centro

Carr Estatal Libre 431 KM1 +395, Corporativo Central Park

Centro Sur, Querétaro

https://www.comercializadora-it.com

Teléfono: (442) 561 8143, (442) 394 4787

hola@comercializadora-it.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Prol. Av. Mexico 5-1 local 5 Nuevo Parque Industrial, 76806

San Juan del Río, Querétaro

https://www.comercializadora-it.com

Teléfono: (427) 272 4888, (442) 394 4787

ana.hernandez@comercializadora-it.com

EGA Industrial Eléctrico

EGA Industrial Eléctrico

José María Hernández 110, Cruz de Fuego

Querétaro

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (442) 215 5976, (442) 242 8368

gerencia.queretaro@egaindustrial.com

Integración Total en Automatización

Integración Total en Automatización

Av. La Montaña 94 Int 14, Plaza CheckPoint

Querétaro

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Carr. Est. 431 KM 1.93, Int. 37C Cond. Ind. Europark II

Parque Ind. B. Quintana, C.P.76246, El Marqués, Querétaro

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Av. Universidad 190-104A

Plaza del Río, Querétaro

https://www.integracion-total.com

Teléfono: (442) 210 4743, (442) 210 4743, (442) 736 0692, (442) 312 2496, (442) 312 2497

allan.marin@integracion-total.com

Motion México

Motion México

Carr. a San Miguel de Allende 118

Navetec Santa Rosa, Querétaro

https://www.motion.com

Teléfono: (442) 291 0887

Mx08orders@motion.com

San Luis Potosí

Comercializadora de Equipos Automáticos Gapi

Comercializadora de Equipos Automáticos Gapi

Av. Socorro Blanc Ruiz 240, Col. Villa Jardín

San Luis Potosí

Teléfono: (444) 243 1233

gabriela.contreras@gapi.mx

Integración Total en Automatización

Motion México

Av. Industrias 3340 L1,

zona industrial urbana C.P 78395, casi esq. eje 108

San Luis Potosí

https://www.integracion-total.com/

Teléfono: +52 (442) 5617586

eric.villanueva@integracion-total.com

Motion México

Motion México

Eje 134 No. 117 Col. Industrial San Luis

San Luis Potosí

https://www.motion.com

Teléfono: (444) 824 2374

Mx03orders@motion.com

Sinaloa

EGA Industrial Eléctrico

EGA Industrial Eléctrico

Av. Ignacio Zaragoza 1800 Col. Centro

Mazatlán, Sinaloa

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (669) 981 1537

flor.ventas@egaindustrial.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Blvd. Jesús Kumate Rodriguez 4301, Local 30

Col. San Rafael, Sinaloa

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (667) 712 6009

ventas2.culiacan@egaindustrual.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Blvd. Juan de Diós Batíz, Poniente No.142

Col. Fraccionamiento Juan Cota, Sinaloa

https://www.egaindustrial.com

Teléfono: (668) 165 2782

ventas.mochis@egaindustrial.com

Sonora

Eléctrica Dominio

Eléctrica Dominio

Blvd. Jesús García Morales 352, Puerta del Sol Local 1

Hermosillo, Sonora

https://electricadominio.com.mx/

Teléfono: (662) 214 8519

contacto@electricadominio.com.mx

Motion México

Motion México

Gustavo F. Aguilar 119-G, El Llanito

Hermosillo, Sonora

https://www.motion.com

Teléfono: (662) 688 5411

raquel.vallejo@motion.com

Tabasco

Risoul

Risoul

Carr. Cardenas-Villahermosa Km 8 Col. Rancheria Anacleto Canabal 2da Sección

Villahermosa, Tabasco

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (993) 189 1883

paulina.sordo@rsgroup.com

Tamaulipas

Risoul

Risoul

Carr. Tampico Mante 302 Col. México

Tampico, Tamaulipas

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (833) 228 0707

nelson.pierdant@risoul.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Av. Industrial del Norte S/N Edificio Finsa Suiste 102

Parque Industrial del Norte

Reynosa, Tamaulipas

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (899) 921 2700

rene.rangel@rsgroup.com

Tlaxcala

AZ Control

Risoul

Tlaxcala

https://azcontrolpuebla.com/

Teléfono: (22) 2707 7631, (22) 1237 2629

ventas.neumaticas@azcontrolpuebla.com

ventas3@azcontrolpuebla.com

Veracruz

AZControl

AZControl

Pte. 7 No. 469

Orizaba, Veracruz

https://www.azcontrolpuebla.com/

Teléfono: (222) 514 5066

ventas1@azcontrolpuebla.com

Neumática Industrial & Servicios

Neumática Industrial & Servicios

Calle. Golondrinas 214

Fracc. Laguna Real, Veracruz

https://www.niys.com.mx

Teléfono: (229) 334 5382

ventas@niys.com.mx

Risoul

Risoul

Paseo Ejercito Mexicano No. 1007 Int.20

Col. Jobo, Veracruz

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (229) 981 1533

jesus.silverio@risoul.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Av. Universidad Km 10+300 Bodega A, Fraccionamiento Las Gaviotas

Coatacoalcos, Veracruz

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (921) 890 1006

luis.aguilar@risoul.com.mx

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Prolongación Oriente 6 #984 Entre Sur 51 y Callejón La Lupita

Col. Rafael Alvarado C.P. 94340

Orizaba, Veracruz

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (272) 724 6692, (272) 724 8568

leodegario.huerta@rsgroup.com

Yucatán

Eduteknik de Mérida

Eduteknik de Mérida

Calle 27 No. 283

Mérida, Yucatán

https://etka.mx/

Teléfono: (999) 502 4445

eduteknik.ventas@etka.mx

Rudy Fernando Ortega

Calle 61 No. 229, Col. Fraccionamiento Francisco de Montejo

Mérida, Yucatán

Teléfono: (999) 912 16 87

rortega.automatizacion@hotmail.com

Risoul

Risoul

Calle 96 No. 877 entre 81-A y 81D, Col. Nueva Obrera

Mérida, Yucatán

https://www.risoul.com.mx/

Teléfono: (999) 365 6062

edgar.castro@risoul.com.mx

Distribuidores de Didáctica

Eduteknik y Automatización SA

ETKA Logo

Eduteknik de Mérida

Calle 27 283

97149 Mérida

Teléfono: 999-502-4445

eduteknik.ventas@etka.mx

Einsenholz MBJ

Einsenholz logo

Chimalpopoca S/N

Hermosillo

83294 Sonora

Teléfono: (662) 4757076

omar.lopez@eisenholz.com.mx

Inveduc

Calz. Revolución 1969

La Loma, Guadalajara

44440 Jalisco

Teléfono: (33) 361 772 35 / 361 897 39

ventas@inveduc.com.mx

Pranatec

Pranatec Logo

Blvd. Jesús Valdez Sánchez 536-1

Topo chico, Saltillo

25284 Coahuila

Teléfono: (844) 365 2533

direccion@pranatec.com.mx