Válvula de arranque progresivo MS4-DL
Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
- Válvula de 2/2 vías para alimentar lentamente equipos neumáticos (para la utilización con válvulas de cierre EM1 y EE)
- Para un aumento progresivo y suave de la presión
- Tiempo ajustable de generación de presión
- Caudal nominal estándar <=1.800 l/min con dimensión de rejilla 40 mm