Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4

8030613

GTIN: 4052568280734

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
15 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03 - F05
Asaansluiting
T11