Elektrische assen zijn door motoren aangedreven lineaire aandrijvingen die worden gebruikt in de positionerings-, montage- en handlingtechniek. Tandriem- en spindelassen zijn bijzonder gebruikelijk. Festo biedt ook een vrijdragende as en totaaloplossingen bestaande uit een geïntegreerde aandrijving, motor en servomotor drive.
Het kernprogramma van Festo omvat onze spindelas EGC-BS en onze spindelas ELGC-BS . De spindelas EGC-BS scoort met hoge herhaalnauwkeurigheden en zijn kogelomloopgeleiding voor hoge belastingen en momenten, terwijl ELGC-BS vooral gewaardeerd wordt om zijn compacte ontwerp en de mogelijkheid van flexibele motoraansluiting. De spindelas van de EGC-BS heeft een unieke, geoptimaliseerde doorsnede die een maximale stijfheid en belastbaarheid bereikt. De spindelas ELGC-BS is onze voordelige variant met de meest compacte afmetingen en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in de handling van kleine onderdelen of voor desktop-toepassingen.
Als uiterst compacte en voordelige totaaloplossing, bestaande uit een geïntegreerde aandrijving, motor en servomotor drive, omvat ons kernassortiment de spindelaseenheid ELGS-BS , ideaal is voor precieze XY-bewegingen, bijvoorbeeld in montage-installaties of bij de handling van kleine onderdelen. Andere kenmerken van de elektrische as ELGS-BS zijn een krachtige kogelomloopspindel, het gemakkelijk te reinigen Clean Design en de twee standaard geïntegreerde besturingsopties - IO-Link en digitale I/O (DIO). Andere spindelassen van Festo, bijvoorbeeld ELGT-BS , scoren niet alleen door hun compacte constructie, maar ook door hun hoge belastbaarheid en stijfheid, die wordt bereikt door de dubbelwerkende geleiding.
Zeer licht en tegelijkertijd stijf is onze vrijdragende as ELCC , die vooral wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie, voor het palletiseren en andere positioneringstaken met lange slagen. Hij is ontworpen voor lasten tot 100 kilogram en bereikt tot 30% lagere cyclustijden. Verdere kenmerken zijn de vaste aandrijfkop en de hoge stijfheid door het innovatieve ontwerpprincipe.
Onze zware tandriemas EGC-TB haalt als dynamische lineaire aandrijving hoge snelheden zelfs bij grote belastingen en lange slagen. Het is optioneel verkrijgbaar met een enkel- of dubbelzijdige klemeenheid. Onze tandriemas ELGC-TB is een voordelige variant met de meest compacte afmetingen en een optimaal gebruik van de inbouwruimte, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de handling van kleine onderdelen of voor desktop-toepassingen. Het heeft een uiterst precieze en veerkrachtige interne geleiding en tandriemen, beschermd door een roestvast stalen afdektape. Bovendien kunnen motoren flexibel worden aangesloten. Beide tandriemassen behoren tot het kernassortiment van Festo. Als totaaloplossing met geïntegreerde aandrijving, motor en besturing bieden wij u onze tandriem-as ELGS-TB , die ideaal is voor nauwkeurige XY-bewegingen en een lange levensduur heeft.
Deze elektrische asaandrijvingen voldoen aan de meest uiteenlopende eisen. Of het nu gaat om lage en gemiddelde belastingen of om hoge snelheden, versnellingen, lastkrachten en momenten - bij ons vindt u elektrische assen met de juiste prijs-prestatieverhouding.
Lineaire actuators zijn een type actuator (elektrische as) die rotatiebewegingen in motoren omzetten in lineaire of rechte duw/trekbewegingen. Lineaire actuatoren zijn ideaal voor alle soorten toepassingen waar kantelen, heffen, trekken of duwen met kilo's kracht nodig is. Elektrische lineaire actuatoren zijn vaak de voorkeursoplossing wanneer u een eenvoudige, veilige en schone beweging met nauwkeurige precisie en soepele bewegingscontrole nodig hebt.
Elektrische lineaire actuatoren gebruiken een DC- of AC-motor met een reeks tandwielen en een schroef om de hoofdstangas aan te drijven. Het verschil tussen actuators wordt bepaald door de grootte van de motor, die kan variëren van 12 V DC tot 48 V DC en de keuze tussen vaak gebruikte tandriem aandrijving of spindel aandrijving.
Statisch en dynamisch zijn de variabelen voor het draagvermogen van een lineaire actuator. De dynamische belastbaarheid is de hoeveelheid kracht die wordt uitgeoefend wanneer de actuator in beweging is. De statische belastbaarheid is wanneer de actuator onbeweeglijk is en een last op zijn plaats houdt.
Actuators openen automatische deuren, bewegen autostoelen naar voren en naar achteren en openen en sluiten computerschijven. Het basisprincipe achter een lineaire actuator is het concept van een hellend vlak, waarbij de hoofdschroef van de actuator zich voortbeweegt langs een helling met een kleine rotatiekracht.
Een elektrische lineaire actuator bestaat meestal uit een motor, een schroef- of riemaandrijving en een mechanische koppeling. De motor roteert de schroef of riem, die op zijn beurt de mechanische koppeling, meestal een stang of een plaat, in een lineaire beweging brengt. De versnelling en de snelheid van de lineaire beweging wordt geregeld door de rotatie van de motor.
Wanneer de lineaire elektromotor in één richting draait, beweegt de mechanische verbinding in één richting langs de hoofdschroef of -riem. Wanneer de motor in de tegenovergestelde richting draait, beweegt de mechanische koppeling in de tegenovergestelde richting. De snelheid en de afstand van de lineaire beweging kunnen worden geregeld door de snelheid en de duur van de motoromwenteling te regelen.
Sommige elektrische lineaire actuatoren maken gebruik van een feedbackmechanisme, zoals een lineaire encoder of een potentiometer, om de positie en de snelheid van het mechanische stangenstelsel nauwkeurig te regelen. Eindeloopschakelaars worden ook vak gebruikt.
Kortom, een elektrische lineaire actuator zet de draaibeweging van de motor om in lineaire beweging van een mechanische koppeling via een spindel- of riemaandrijving, en de beweging kan worden geregeld door de rotatie van de motor te regelen.
Er zijn verschillende soorten elektrische lineaire actuators, elk met hun eigen unieke kenmerken en voordelen. Enkele van de meest voorkomende types zijn:
De keuze van een bepaald type lineaire elektrische actuator hangt af van de specifieke vereisten van de toepassing, zoals kracht, snelheid, precisie, kosten en de eigenschappen van de omgeving.
Elektrische actuators worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, waaronder:
Elektrische lineaire actuators en servomotoren zijn beide soorten elektrische motoren die worden gebruikt in Motion Control-toepassingen voor soepele bewegingsbeheersing.
Zij kunnen samen worden gebruikt in een besturingssysteem om een nauwkeurige controle over lineaire bewegingen te verkrijgen. Een servomotor kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de schroef of riem van een elektrische lineaire actuator aan te drijven, en een feedbackmechanisme, zoals een encoder, kan worden gebruikt om de positie van de mechanische koppeling van de actuator te controleren. Hierdoor kan het besturingssysteem het mechanische stangenstelsel nauwkeurig op een bepaalde plaats zetten.
Compact, flexibel, krachtig
Bij extreem beperkte ruimte in test- en inspectiesystemen, de handling van kleine onderdelen, de elektronica-industrie en desktoptoepassingen zijn de assenreeksen ELGC en minisledes EGSC een uitstekende optie voor diverse industriële automatiseringsoplossingen.
De spindel- en tandriemassen ELGC bieden een uitstekende interne geleiding en zijn zo ontworpen dat ze vrijwel geen spleten hebben, zodat ze beschermd zijn tegen externe invloeden en toch uiterst duurzaam en robuust zijn.
De minislede EGSC met ingebouwde lineaire geleiding voor hoge geleidingsprecisie en krachtopname is de eerste keuze voor verticale bewegingen in uiterst beperkte ruimten of voor geleide enkelvoudige lineaire bewegingen.
Een handlingsysteem op basis van de combinatie van ELGC en EGSC biedt slimme mogelijkheden voor uw machines en systemen in de fabrieksautomatisering. De optimale verhouding tussen installatie en werkruimte, het unieke "one-size-down" montagesysteem en de eenvoudige montage- en bevestigingstechnologie zorgen voor een optimaal en efficiënt ruimtegebruik en een gestroomlijnde systeemlay-out.