Pneumatische aandrijvingen zijn onderdelen die een beweging uitvoeren met behulp van perslucht; daarom worden ze ook wel persluchtcilinders genoemd. Pneumatische aandrijvingen vormen een bijzonder kosteneffectieve oplossing voor tal van toepassingsgebieden – zelfs onder uiterst zware omgevingsomstandigheden – en onderscheiden zich door hun uiterst eenvoudige inbedrijfstelling. Snelheden tussen 10 mm/s en 3 m/s kunnen worden bereikt. Pneumatische aandrijvingen zijn robuust en flexibel dankzij de samendrukbaarheid van lucht, waardoor ze ook bestand zijn tegen grote krachten van buitenaf.
Pneumatische aandrijvingen worden in tal van toepassingen binnen de automatiseringstechniek en fabrieksautomatisering gebruikt. Typische toepassingsgebieden voor pneumatische aandrijvingen zijn klemmen, heffen, verzinken, duwen, trekken, doorvoeren, draaien, grijpen, vastklemmen en vasthouden, verbinden, stoppen, stempelen, embossen en nog veel meer.
Het assortiment pneumatische cilinders van Festo omvat zuigerstangcilinders en stangloze cilinders (lineaire aandrijving), zwenkaandrijvingen, tandem-, meerstanden- en stoppercilinders, evenals klemcilinders, aandrijvingen met lineaire geleidingen, en balg- en membraancilinders. Als onderdeel van ons assortiment bieden wij talrijke normcilinders aan met gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingsinterfaces. Cilinders die aan een bepaalde norm voldoen, hebben identieke afmetingen. Er bestaan normen voor cilinders met zuigerstang in ronde uitvoering (ISO 6432), compacte uitvoering (ISO 21287) en voor profiel- en trekstangcilinders (ISO 15552).
Zuigerstangcilinders van Festo zijn pneumatische aandrijvingen voor het uitvoeren van lineaire bewegingen. De kracht die op de zuiger wordt uitgeoefend, wordt via een zuigerstang overgebracht op de te verplaatsen onderdelen. Zuigercilinders zijn verkrijgbaar als ronde cilinders, profielcilinders, compacte cilinders, korteslagcilinders, vlakke cilinders, miniatuurcilinders, cartridgecilinders of roestvaststalen cilinders.
Zuigerstangloze cilinders zijn pneumatische cilinders en hebben – zoals de naam al aangeeft – geen zuigerstang. Maar zelfs zonder zuigerstang voeren ze lineaire bewegingen uit, en daarom worden ze ook wel lineaire aandrijvingen genoemd. Zuigerstangloze cilinders worden voornamelijk gebruikt in toepassingen met grotere slaglengtes, bijvoorbeeld als basisaandrijving in een meerassige portaalconstructie of voor toevoertaken.
Pneumatische zwenkaandrijvingen/draaiaandrijvingen van Festo maken draaibewegingen mogelijk met een zwenkhoek tot 270°. Zowel zwenkvleugelaandrijvingen als aandrijvingen met tandheugel en rondsel bereiken doorgaans maximale precisie en bieden tegelijkertijd uitstekende prestaties en grote veelzijdigheid. Daardoor worden onze pneumatische aandrijvingen gebruikt in fabrieksautomatisering in een breed scala aan sectoren.
Tandemcilinders bestaan uit twee identieke profielcilinders die in serie zijn geschakeld om de stuwkracht in beide bewegingsrichtingen te verdubbelen. Een krachtcilinder is een cilinderontwerp dat wordt gekenmerkt door pneumatische compacte cilinders in serie. Pneumatische meerstandencilinders zijn verkrijgbaar in een uitvoering met twee afzonderlijke cilinders en in een uitvoering met twee tot vijf in serie geschakelde cilinders.
De geleidingscilinders van Festo – aandrijvingen met geleidingsstangen en lineaire geleidingen – zijn pneumatische aandrijvingen en behoren tot de „werkpaarden“ van de industriële automatisering. Ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals heffen, persen, trekken, duwen, klemmen, stoppen, vasthouden, snijden, scheiden en nog veel meer. Beide soorten geleidingscilinders combineren de voordelen van lineaire beweging met die van geleide beweging en onderscheiden zich door hun extreem hoge stabiliteit.
Met zijn verenkelaars levert Festo wereldwijd oplossingen op het gebied van transporttechniek. Verenkelaars vereenvoudigen het toevoeren van werkstukken en worden gebruikt wanneer een continue stroom werkstukken moet worden gescheiden en afzonderlijk naar een volgend apparaat moet worden doorgegeven. Stoppercilinders zijn pneumatische cilinders die worden gebruikt om bewegingen te stoppen, al dan niet met demping, in machines of werkstukdragers op transportsystemen. Stoppercilinders met demping kunnen belastingen tot ca. 800 kg stoppen op transportsystemen.
Klemcilinders houden werkstukken vast of klemmen ze vast, hetzij rechtstreeks met een pneumatisch aangedreven klemelement, hetzij via een kinematisch systeem. Het klemelement wordt uit het werkgebied wanneer het niet in gebruik is. Ze kunnen zeer hoge houdkrachten met een lage energie-input dankzij de kinematica.
Balg- en membraanaandrijvingen vormen met hun bijzondere eigenschappen een klasse apart in de wereld van de pneumatiek. Ze vertonen bijvoorbeeld geen stick-slip-effect. Ze kunnen worden gebruikt als aandrijf- of pneumatische veerelementen in een breed scala aan toepassingen.
Pneumatische indexeertafels kunnen worden gebruikt om continue draaibewegingen uit te voeren. Indexeertafels worden bijvoorbeeld gebruikt bij montagetoepassingen. Dankzij de variabele draairichting en de vrij instelbare indexering is het apparaat geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Schokdempers vangen de energie van een bewegende aandrijving op. De beweging van de aandrijfzuiger wordt tot stilstand gebracht door rubberen elementen en/of hydraulisch. Door de relatief zachte remming vóór de eindpositie wordt zowel een harde schok als terugveren voorkomen; bovendien worden de aandrijving en de machineonderdelen beschermd tegen slijtage of onherstelbare schade.
Het assortiment bevestigingsmaterialen en toebehoren voor pneumatische cilinders van Festo omvat bevestigingselementen voor aandrijvingen en sensoren, bevestigingsmaterialen voor zuigerstangen, lineaire geleidingen, toebehoren voor directe ventielmontage, klemelementen, vrijloopunits, toebehoren voor dempingselementen en aandrijvingsspecifieke toebehoren.
In een pneumatische cilinder wordt de perslucht gebruikt om kracht uit te oefenen op de zuiger van de cilinder, zodat deze in een bepaalde richting beweegt. De beweging van de zuiger wordt via een zuigerstang of een wrijvingsverbinding overgebracht op de te verplaatsen onderdelen. Een pneumatische cilinder is een aandrijving die werkt op perslucht, meestal tot maximaal 12 bar, om een lineaire of roterende beweging te genereren. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen enkelwerkende en dubbelwerkende cilinders (waarbij de kracht in slechts één richting of in beide richtingen wordt uitgeoefend).
Een enkelwerkende pneumatische cilinder heeft slechts één persluchtaansluiting. De binnenkomende perslucht drijft de zuiger in één richting aan, en de cilinderkracht wordt in deze richting opgebouwd. Als de zuiger weer in zijn uitgangspositie moet komen, wordt de lucht gewoon uit de cilinder afgevoerd. De mechanische veer duwt de zuiger terug naar zijn uitgangspositie. Dit onderdeel is voorzien van een ventilatie-/ontluchtingsopening, zodat er door de zuigerbeweging in de tweede cilinderkamer geen over- of onderdruk ontstaat.
Voordelen:
Nadelen:
De dubbelwerkende cilinder heeft voor elke bewegingsrichting perslucht nodig. Bij dit type cilinder wordt de kracht in zowel de uitgaande als de teruggaande richting opgebouwd met behulp van perslucht. De eenvoudigste manier om een dubbelwerkende cilinder aan te sturen, is met behulp van een 5/2-ventiel.
Voordelen:
Nadelen:
Zorg eerst dat je de basis onder de knie hebt. Gebruik onze ontwerp- en selectietools om de juiste cilinder te kiezen voor de snelheid en kracht die u nodig hebt, terwijl u het luchtverbruik binnen de perken houdt.
Stel de beweging vervolgens ter plaatse nauwkeurig af. Voeg debiet- en snelheidsregelventielen (smoringen) toe als snelheidsregelaars voor de cilinders om de uit- en inschuifsnelheden te stabiliseren zonder de mechanica te hoeven herontwerpen.
Optioneel: stel de volledige opstelling in 3D in. Stel uw assemblage samen in onze 3D-ontwerptool, inclusief bevestigingsonderdelen, sensoren en alle toebehoren.
FDT 3D
Zorg er ten slotte voor dat de prestaties voorspelbaar blijven dankzij AI-ondersteuning. Houd het gedrag van cilinders in de gaten met het oog op onderhoud en kwaliteit met behulp van Festo AX (op AI gebaseerde standaardapps) om afwijkingen vroegtijdig op te sporen en geplande ingrepen te ondersteunen.
Zoekt men eenvoudige, gebruiksvriendelijke en goedkopere lineaire aandrijvingen, dan bieden pneumatische cilinders vaak de oplossing. Deze worden ook wel luchtcilinders genoemd. De enkelwerkende pneumatische cilinder wordt zo genoemd, omdat de perslucht slechts op één zuigerzijde een kracht uitoefent. De perslucht duwt tegen één zijde van de zuiger die zich in beweging zet door uitgevoerde kracht. De slaglengte van een enkelwerkende lucht cilinder met ingebouwde retourveer wordt begrensd door de inbouwlengte van de veer. Daarom worden enkelwerkende cilinders gewoonlijk gemaakt met een slaglengte van maximaal 50 mm.
Dubbelwerkende luchtcilinders worden toegepast waar in beide richtingen een kracht moet worden uitgeoefend. Dubbelwerkende cilinders worden ingezet waar grotere slaglengtes gewenst zijn. Zowel bij de uitgaande als bij de ingaande zuigerslag wordt een kracht ontwikkeld. Deze is proportioneel aan de geleverde persluchtdruk en het werkzame zuigeroppervlak van de pneumatische cilinder.
Voor het detecteren van de zuigerpositie, maakt de luchtcilinder gebruik van sensoren. Ook wel standmelders of cilindersensoren genoemd. Deze veelal magnetische benaderingssensoren detecteren het magnetisch veld van de zuiger en activeren de schakeluitgang in de luchtcilinder.
Naast lineaire pneumatische cilinders zijn er ook draaicilinders voor zwenktoepassingen. De meeste draaicilinders worden gebruikt voor rotaties van 90 graden tot 270 graden. Luchtcilinders helpen bijvoorbeeld voor het omkeren van producten.
Het bestellen van pneumatische cilinders begint bij het selecteren en configureren van het juiste type. Via digitale engineeringstools kan snel en eenvoudig het juiste type dubbelwerkende cilinder of enkelwerkende cilinder worden bepaald.
Webconfiguratoren van pneumatische cilinders helpen bij het kiezen van de juiste opties en accessoires voor de gevraagde toepassing of vereisten van de industrie.
Is uw winkelmand compleet dan kunt u tot bestelling overgaan. Festo pneumatische cilinders en accesoires zoals sensoren zijn wereldwijd leverbaar.