Let bij het kiezen van producten in de catalogus op te ster.
Voor meer dan 2200 producten geldt wereldwijd: altijd op voorraad, aantrekkelijk geprijsd, snel geleverd
De MS-serie heeft het meest uitgebreide programma van manueel, pneumatisch en elektrisch bedienbare inschakel- en drukopbouwventielen. De ventielen uit de MS-serie worden gekenmerkt door een hoog debiet, geïntegreerde sensortechnologie en gecertificeerde veiligheidsventielen voor een veilige ontluchting van pneumatische installaties. Ze zijn ideaal voor elke toepassing.
De pneumatisch en elektrisch bedienbare ventielen kunnen worden geconfigureerd met of zonder geïntegreerde drukopbouwfunctie. Daarnaast zijn er ook pneumatisch en elektrisch bedienbare drukopbouwventielen als afzonderlijke apparaten.
Met behulp van het modulaire systeem uit de MS-serie kunnen deze ventielen eenvoudig worden geïnstalleerd in verzorgingseenheden.
Afhankelijk van de configuratie ook geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen van de zones 1, 2, 21 en 22 en met UL-goedkeuring.
De D-serie beschikt over een basisassortiment van manueel, pneumatisch en elektrisch bedienbare inschakel- en drukopbouwventielen. Drie bouwgroottes naar keuze.
Drukopbouwventielen zijn beschikbaar als afzonderlijke apparaten. Ze kunnen met behulp van het trekanker-verbindingssysteem uit de D-serie in verzorgingseenheden worden ingebouwd.
In de D-serie met polymeerbehuizing is een handbediende afsluiter beschikbaar voor gerichte beluchting en ontluchting. Deze is beschikbaar als een enkel apparaat, maar kan ook worden gecombineerd met filterregelaars uit de D-serie in polymeer.
Bij de PVEL-serie zijn pneumatisch en manueel te bedienen be- en ontluchtingsventielen leverbaar tot een drukbereik van 50 bar.
Festo biedt ook kogelklepafsluiters uit de HE-LO serie aan in overeenstemming met OSHA 29 CFR 147 "Hazardous Energy Control" van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid.
Een drukopbouwventiel wordt gebruikt om de druk in een pneumatisch systeem te regelen. De druk wordt langzaam opgebouwd tot een bepaald niveau, waardoor de installatie wordt belucht. Zodra het gedefinieerde drukniveau is bereikt, schakelt het ventiel door naar 100%. Ook het ontluchten gebeurt via dit ventiel om schade aan de installatie te voorkomen. Drukopbouwventielen worden gebruikt in vele pneumatische systemen, zoals in de fabrieksautomation of in de automobiel- en luchtvaartindustrie.
Een inschakelventiel wordt gebruikt voor de besturing van de luchtstroom in een pneumatisch systeem. Hiermee kan de luchtstroom worden gestart of gestopt en tot op zekere hoogte worden geregeld. In pneumatische systemen worden vaak inschakelventielen gebruikt om de beweging van pneumatische componenten te regelen.
Beide soorten ventielen zijn belangrijk in pneumatische systemen, omdat zij bijdragen tot de goede werking van het systeem en schade aan het systeem en de componenten ervan helpen voorkomen.
De MS-serie biedt een uitgebreid aanbod manueel, pneumatisch en elektrisch bediende inschakel- en drukopbouwventielen in vier bouwgroottes. De ventielen uit de MS-serie worden gekenmerkt door een hoge debietwaarde, geïntegreerde sensortechnologie en gecertificeerde veiligheidsventielen voor een veilig ontluchten van pneumatische installaties. Ze zijn ideaal voor elke toepassing.
De pneumatisch en elektrisch bedienbare ventielen van de MS-serie kunnen worden geconfigureerd met of zonder geïntegreerde drukopbouwfunctie. Daarnaast zijn er ook pneumatisch en elektrisch bedienbare ventielen als afzonderlijke apparaten.
Met behulp van het modulaire systeem uit de MS-serie kunnen deze ventielen eenvoudig worden geïnstalleerd in verzorgingseenheden.
Afhankelijk van de configuratie ook geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen van de zones 1, 2, 21 en 22 en met UL-goedkeuring.
In de D-serie met polymeerbehuizing is een manueel klepventiel beschikbaar voor gericht be- en ontluchten. Deze is beschikbaar als een afzonderlijk apparaat, maar kan ook worden gecombineerd met filterregelaars uit de D-serie in polymeer.
Apparaten van de serie PVEL kunnen pneumatisch en manueel worden bediend en zijn beschikbaar als be- en ontluchtingsventielen tot een drukbereik van 50 bar. Festo biedt ook kogelklepafsluiters uit de serie HE-LO aan in overeenstemming met OSHA 29 CFR 147 "Hazardous Energy Control" van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid.
Er zijn verschillende mogelijke toepassingen van persluchtverzorging voor drukopbouwventielen in pneumatische systemen. Voorbeelden van waar ventielen uit onze verschillende series voor nodig zijn:
De ventielen kunnen manueel, pneumatisch en elektrisch worden bediend. Manueel bediende ventielen worden gewoonlijk mechanisch geopend en gesloten met behulp van hefbomen of handwielen. Ventielen die pneumatisch worden bediend, worden bediend met perslucht. Elektrisch bediende ventielen worden daarentegen bediend met behulp van elektromotoren. Het type sturing hangt af van de specifieke eisen van de toepassing en moet individueel worden gekozen, afhankelijk van de eisen inzake snelheid, precisie en veiligheid van de regeling.