De tijden dat hetzelfde product in grote hoeveelheden dag in dag uit op dezelfde lijn werd geproduceerd behoren tot het verleden. Een groeiend aantal product- en verpakkingsvarianten, steeds kortere productlevenscycli en de trend naar individualisering van verpakkingen en producten vormen grote uitdagingen voor fabrikanten van vul- of verpakkingsmachines en hun eindklanten. Het Multi-Carrier-System biedt nu een oplossing voor meer flexibiliteit en een grotere concurrentiekracht.
Het Multi-Carrier System biedt reeds vandaag relevante opties voor de -industrie 4.0. Daartoe behoren bijvoorbeeld de bijzonder flexibele elektromechanische opbouw voor een rendabele productie tot partijgrootte 1, de decentrale sensortechnologie en intelligente werkstukdragers en -aandrijvingen. Zelfs de simulatie inclusief een virtuele tweeling is volledig voorbereid op een latere opstelling en installatie voor de systeeminrichting en -optimalisatie. De programmagegevens kunnen al worden gegenereerd vanuit de simulatie.
Binnen het systeem bewegen de te vullen verpakkingen, zoals flessen, blikken of flacons, individueel op voor meerdere formaten geschikte, individueel bestuurbare wagens. De zelfrijdende wagens worden aangedreven door lineaire motoren. Om opstoppingen te voorkomen, bewegen ze zich binnen de machine volgens de regels van het zwermgedrag synchroon met het proces – individueel of in groepsverband. De wagens worden vrij en naadloos in en uit het Multi-Carrier-System geleid. De aansluiting op de bestaande intralogistiek is zeer eenvoudig. De wagens kunnen onafhankelijk van elkaar worden versneld, afgeremd en vrij worden gepositioneerd. Dankzij de geïntegreerde RFID-chips dragen ze alle informatie die de machine nodig heeft om het eindproduct te produceren. Hierdoor kunnen individuele exemplaren industrieel worden geproduceerd.
De verpakkingsmachine van Optima bestaat uit drie modules: vullen, afsluiten en laseren. Het modulaire machineconcept vereist een flexibel transport: de machine kan tijdens het transport zes flessen vullen en vervolgens twee flessen tegelijk sluiten. Hiervoor moeten de wagens in paren worden gegroepeerd om zonder opstoppingen te kunnen produceren. Voor individuele lasermarkering heeft het systeem alleen afzonderlijke wagens nodig – eenvoudig te vullen met het Multi-Carrier-System.
The Multi-Carrier-System travels at up to 3 m/s and achieves acceleration of up to 40 m/s² – completely jerk-free and with optimum precision. Shorter set-up times, reduced maintenance costs, lower rates of wear, and the ease of cleaning are further advantages of this versatile transport system.
The potential applications of the Multi-Carrier-System are practically unlimited; it is suitable for all industries that manage a large product diversity. These include the cosmetics industry with its huge number of product variants, the food and drinks industry with its quick seasonal changes and industrial manufacturing of one-off products ordered by end customers using an online configurator.