Highlight-producten elektrische automatisering

Op de weg naar continue automatisering van machines en installaties bieden we u een unieke verscheidenheid aan oplossingen. Profiteer van één van de breedste productportfolio's met uiteenlopende lineaire en roterende mechanica, servomotor drives en motoren alsmede besturingsoplossingen en I/O-systemen. Steeds aangevuld met vrije en veelzijdige communicatie voor continue automatiseringsoplossingen.

Of u nu lineair wilt bewegen, draaien, grijpen of stoppen: met onze elektromechanische assen en modules blijft geen wens onvervuld.

Profiteer van de volledige flexibiliteit van onze perfect op elkaar afgestemde servomotorregelaars en servomotoren door directe integratie in vrijwel elke automatiseringsomgeving.

Schep ruimte met I/O-systeem- en motion control-oplossingen van Festo: direct en volledig geïntegreerd in hogere besturingsconcepten of flexibel en modulair voor algehele en uniforme automatiseringsconcepten.

Los eenvoudige of complexe 2D- en 3D-handlingsopgaven op met onze inbouwklare systemen en configureer uw oplossing in slechts 20 minuten met de Handling Guide Online.

Voor verschillende toepassingen zijn verschillende mechanische bewegingen nodig – lineair of roterend. Het brede modulaire mechatronicasysteem van Festo biedt alle gangbare mechanische bewegingssystemen met op elkaar afgestemde interfaces: met het werkstuk, met elkaar en met de motor. Ontdek onze highlights voor de beste mechanische connectivity, die niet alleen scoren door hun perfecte en eenvoudige combineerbaarheid, maar ook overtuigen met aantrekkelijke prijzen!

ELGD - de nieuwe generatie elektrische spindel- en tandriemassen

Hoge stijfheid, grote toevoerkrachten en duurzaam geleidingssysteem

De krachtige ELGD assenfamilie met ELGD-BS spindelaandrijving en ELGD-TB tandriemaandrijving kan eenvoudig worden gebruikt voor een groot aantal taken in de elektromechanische automatiseringstechniek. Het brede assortiment met verschillende bouwgrootte in normale en brede uitvoering blinkt uit door een hoge stijfheid, grote toevoerkrachten en een duurzaam geleidingssysteem.

1. Intern ontwikkelde, innovatieve geleidingstechnologie met geoptimaliseerd asontwerp

  • Zeer hoge stijfheid en bovengemiddelde belastbaarheid van de geleiding
  • Bijna trillingsvrije en zeer soepele sledebeweging, extreem lange levensduur

2. Geoptimaliseerd profielontwerp voor de beste vermogensafgifte en koppelabsorptie

  • Zeer grote stijfheid
  • Lange slagen tot max. 2,5m voor BS en 8,5m voor TB

3. Innovatieve oplossing met magnetische roestvast stalen afdektape

  • Magnetische bandkering zonder wrijvende componenten aan de buitenkant
  • Schoon oppervlak, geen slijtage aan de buitenkant
  • Minimale deeltjesemissie voor gebruik in de cleanroom
  • Minder binnendringen van vuil in moeilijke omgevingscondities

4. Verschillende tandriemmaterialen

  • Polyurethaan (PU2) met textielcoating voor een lange levensduur en een hogere weerstand tegen koel-smeer-vloeistoffen. Stalen trekelementen maken de overdracht van grote krachten en een zeer goede dynamische controleerbaarheid van de as mogelijk
  • Polyurethaan (PU1) zonder ommanteling maar met stalen trekelement voor toepassingen in de levensmiddelensector

5. Twee profielvarianten

  • Normaal: vierkante profieldoorsnede met geoptimaliseerd ontwerp
  • Breed: gereduceerde profielhoogte voor kleinere inbouwafmetingen en compactere handlingsystemen, hoge torsiestijfheid met lager gewicht en lagere kosten

6. Glijopties (TB): langere slede en tweede vrij bewegende slede

  • Voor grotere axiale en transversale koppels en hogere belastingen
  • Extra bevestigingsmogelijkheden
  • Langere levensduur door verminderde, gesplitste geleidingsbelasting met tweede slede

7. Verlengde slede optioneel (BS)

  • Voor grotere axiale en transversale koppels en hogere belastingen
  • Extra bevestigingsmogelijkheden

8. Selecteerbare motorpositie (TB)

  • Vrij selecteerbaar op twee posities aan het einde van de as
  • Motor met kabelverbinding kan in 4 x 90° om zijn eigen as worden gemonteerd
  • Conversie op elk moment mogelijk

9. Selecteerbare motorpositie (BS)

  • Montagemogelijkheden motor: axiaal of parallel, elk voor montage rechts (MR) of links (ML)
  • Axiaal: de motor kan 4 x 90° om zijn eigen as worden gedraaid
  • Parallel: aanbouwkit kan in 3 x 90° worden gemonteerd en motor kan in 3 x 90° om zijn eigen as worden gedraaid

10. Veiligheid door optionele sensordetectie met inductieve naderingssensor

  • Eenvoudige montage zonder extra montagemateriaal van maximaal 2 sensoren in de profielgroef
  • Verzonken montage zonder storende randen buiten de aandrijvingsdoorsnede

Spindelas ELGT voor vrijdragende as-systemen – voordelig, compact en stijf

Vrijdragende as-systemen met de spindelas ELGT bieden voordelen in de elektronica-industrie, in desktop-toepassingen, en bij de productie van batterijen. De ELGT is echter ook geschikt in test- en inspectiesystemen, in de handling van kleine onderdelen en in assemblagesystemen.

Overal waar dat nodig is in uw productieproces, waar niets boven de transportbaan mag worden gebouwd of als maximale compactheid het machineontwerp bepaalt, bent u bij de compacte en kosteneffectieve spindelassen ELGT aan het juiste adres. Systemen met ELGT kunnen ideaal gecombineerd worden met 2D en 3D vrijdragende as-systemen, maar ook rechtstreeks met de lineaire assen ELGC of de minislede EGSC.

  • Dubbele geleiding van de asslede of extra brede enkele geleiding voor grote stijfheid en belastbaarheid
  • Afdekking van de geleiders en de spindelaandrijving in hardcover-ontwerp
  • Zeer lichte en tegelijk uiterst stabiele verbindingselementen voor een precieze verbinding van alle assen onderling
  • Kosteneffectieve en eenvoudige positiebepaling met behulp van naderingssensoren en adapterkit voor in Azië gangbare optische sensoren

Tandriem- en spindelassen EGC – supersterk en uiterst stijf

De uitgebreide serie kenmerkt zich enerzijds door maximale stijfheid en belastbaarheid voor het opvangen van hoge belastingen en koppels, vooral bij de heavy-duty-uitvoeringen EGC-HD. Anderzijds scoren de assen met een hoge maximale snelheid en een uitgesproken dynamiek, vooral bij lange slagen tot 8,5 m.

Maximale Connectivity in hardware en software, de beste efficiëntie en een eenvoudige bediening met servomotoren en servomotorregelaars van Festo. Zij vormen de ideale schakel tussen uw mechanica en besturingstechniek, en kunnen met de Festo Automation Suite snel en eenvoudig als een compleet aandrijfsysteem in bedrijf gesteld worden. Stel uw elektrische combinatie samen die precies voldoet aan de eisen van uw toepassing, onafhankelijk van uw elektromechanische systeem en besturingsomgeving – perfect geïntegreerd met elektrische connectivity van Festo.

Servomotorregelaar CMMT en servomotor EMMT-AS

Uiterst compact en universeel inzetbaar

CMMT-AS is een van de meest compacte servomotorregelaars die op het gebied van laagspanningsregelaars verkrijgbaar zijn. De in prijs en grootte geoptimaliseerde servocontroller staat voor zeer dynamische en nauwkeurige punt-tot-punt en interpolerende bewegingen. Voor eenvoudige, superzuinige positioneringstaken en bewegingsoplossingen met een laag stroomverbruik is er de extra-laagspanningsregelaar CMMT-ST.

Beide aandrijfcontrollers kunnen naadloos worden geïntegreerd in op ethernet gebaseerde systeemomgevingen, waarvoor besturingsspecifieke functiebouwstenen kunnen worden gedownload. Een belangrijk pluspunt van de CMMT-familie is de eenvoudige en foutloze inbedrijfstelling binnen enkele minuten en met slechts een paar stappen via de Festo Automation Suite.

Net als de CMMT-AS overtuigt de synchrone AC-servomotor EMMT-AS met zijn zeer goede regelbaarheid en trajectgetrouwheid bij positioneringstaken voor allerlei veeleisende en dynamische toepassingen. En door de EMMT-AS op de CMMT-AS aan te sluiten via de 1-kabel-oplossing (OCP) vermindert u het installatiewerk in uw machine en bespaart u ruimte.

Compact en zuinig, gemakkelijk geïnstalleerd en comfortabel aan te sluiten

  • Multiprotocol: het gewenste Ethernet-protocol kan in de Festo Automation Suite of direct op de servomotor drive worden geselecteerd
  • Ruimtebesparend in de schakelkast
  • Alle aansluitingen en de bedieningseenheid CDSB voor en boven op de controller bij de CMMT-AS
  • CMMT-ST is 50% compacter dan de kleinste servomotor drive CMMT-AS
  • Extreem geringe breedte, diepte en hoogte van de controllers: één van de kleinste in de concurrende markt
  • Unieke hoge integratiedichtheid van de controllers door goede verbindbaarheid

Goed om te weten: combinatie van laagspannings- en extra-laagspanningsregelaars voor high performance en de beste efficiëntie

De servomotorregelaars CMMT-AS (laagspanningsregelaar) en CMMT-ST (extra-laagspanningsregelaar) kunnen perfect gecombineerd worden, dankzij hun gemeenschappelijk platformconcept, waardoor elke afzonderlijke beweging van de toepassing optimaal ontworpen en bediend kan worden. De CMMT-ST bestrijkt het vermogensspectrum van minder dan 50 W tot 300 W en de CMMT-AS maakt vermogens mogelijk tussen 350 W en 6,5 kW of in de toekomst zelfs 12 kW. Bovendien wordt zo de benodigde ruimte in de machine en vooral in de schakelkast geoptimaliseerd. Identieke veldbusinterfaces en de consequente, altijd dezelfde integratie in een op ethernet gebaseerde systeemomgeving garanderen een eenvoudige projectering en handling van de hele servomotorregelaarfamilie.

Installatie- en besturingsconcepten beïnvloeden elkaar wederzijds. Daarom moeten architecturen voor een ononderbroken connectivity slim in netwerken worden geïntegreerd. Of u nu een autonoom besturingsconcept wilt met motion control en remote I/O voor meer modulariteit en vrijheid bij het systeemontwerp, een perfecte netwerkverbinding van I/O-systeem en besturingsoplossing met andere gangbare besturingsconcepten of een perfecte, naadloze integratie in uw systeemomgeving met op ethernet gebaseerde protocollen: Alles is mogelijk. Wij noemen dat intelligente connectivity.

Gedecentraliseerde automatisering met remote-I/O: het systeem

Systeemtopologie:
Uitgaande van de businterface kunnen één of twee lijnen in het daisy-chain-principe worden opgesteld. In de toekomst ook ster- en boomtopologie.

Veldbus-communicatie
Aansluiting op het hogere besturingssysteem via op ethernet gebaseerde busprotocollen, alsmede EtherCAT en PROFIBUS.

AP-systeemcommunicatie:
De AP-communicatietechnologie combineert een host-PLC met IO-Link-apparaten, digitale en analoge in- en uitgangen, en gegevensoverdracht naar de cloud in één eenvoudig pakket.

IO-Link-communicatie
Op een businterface kunnen meerdere IO-Link-masters met maximaal vier IO-Link-apparaten worden aangesloten, waardoor theoretisch tot 316 IO-Link-apparaten per businterface mogelijk zijn binnen de gegeven systeemgrenzen.

Gedecentraliseerde automatisering met remote-I/O: CPX-AP-I

Met CPX-AP-I krijgt u een efficiënt, open en uitbreidbaar remote-I/O-systeem. U kunt krachtige I/O-modules, bestaande ventieleilanden en een breed scala aan IO-Link-apparaten en elektrische aandrijvingen direct in de belangrijkste hostsystemen integreren. En op basis van de innovatieve AP-systeemcommunicatie, zorgt het remote-I/O-systeem voor een ononderbroken communicatie van het werkstuk tot de cloud. Voorbestemde toepassingsgebieden voor het remote-I/O-systeem CPX-AP-I zijn toepassingen met beperkte inbouwruimte, zoals in montagemachines of modulaire machine- en systeemconstructies, in handling- en gereedschapswisselsystemen, in bewegende toepassingen waar het aankomt op een laag gewicht en een kleine inbouwruimte. Of wanneer het gaat om snelle productieprocessen met realtime communicatie. En nog veel meer.

  • Realtime compatibel: buscyclustijden tot 250 µs
  • Communicatief: directe integratie in EtherCAT-, PROFIBUS- en ethernet-netwerken
  • Krachtig: tot 500 modules op één businterface in de uiteindelijke constructie
  • Uniek: directe integratie van bestaande Festo-ventieleilanden

Handlingsystemen – inbouwklaar gemonteerd en getest

Onze inbouwklare systemen bieden u de snelle en veilige totaaloplossing voor uw toepassing: volledig gemonteerd, getest en perfect op elkaar afgestemd – elektrisch, pneumatisch of gecombineerd. Inclusief energiegeleiding voor kabel- en slang, verbindingstechniek en bijpassend servo-aandrijfsysteem.

De modulaire en schaalbare systemen

  • Eenassige 1D-systemen
  • 2D-lijn- en portaalmanipulatoren
  • 3D-portaalmanipulatoren en vrijdragende as-systemen

omvatten zeer compacte en kostenefficiënte oplossingen of overtuigen met een hoge mechanische stijfheid en een robuust ontwerp – voor lichte of zware lasten of voor grote werkstukken en zeer lange slagen.

Handling Guide Online - handlingsystemen ontwerpen

Met de Handling Guide Online kunt u snel en eenvoudig het juiste handlingsysteem configureren, van een eenvoudige eenassige oplossing tot complex 3D-portaalmanipulatoren. U hoeft alleen de definitie van de as, nuttige last etc. in te voeren en u krijgt in slechts 20 minuten een foutvrij, bestelklaar systeem. Wij leveren dit inclusief CAD-gegevens en inbedrijfstellingsbestanden, inbouwklaar of gedeeltelijk gemonteerd.

Handling Guide Online starten

Technologie vanuit het perspectief van onze productmanagers

“Met onze Simplified Motion Series zijn wij erin geslaagd de eenvoud van pneumatiek te combineren met de voordelen van elektrische aandrijftechniek. Hierdoor kunnen onze klanten kostenefficiënt de eenvoudigste bewegings- en positioneringsopgaven elektrisch oplossen.”

Bernd Schäfer
Product Management Electric Actuators, Festo SE & Co. KG

“Het gedecentraliseerde remote-I/O-systeem CPX-AP-I speelt een centrale rol in het netwerk van uw machine en zorgt er tegelijkertijd voor dat u klaar bent voor de eisen van de digitale fabriek van morgen. Bovendien kan CPX-AP-I eenvoudig in uw besturingsomgeving geïntegreerd worden en zorgt voor de netwerkintegratie van sensoren, ventieleilanden of elektrische actuatoren – digitaal, analoog of via IO-Link.”

René Neumann
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

“Dankzij de elektrische connectivity kunnen onze klanten de CMMT laag- en extra-laagspanningsregelaars van momenteel minder dan 50 W tot 6 kW en binnenkort tot 12 kW, eenvoudig rechtstreeks integreren in op ethernet gebaseerde besturingssystemen – d.w.z. PROFINET, ethernet/IP, EtherCAT en Modbus-netwerken."

Tim Otto
Product Management Electric Drives, Festo SE & Co. KG