Cijfers, gegevens, feiten

Het bedrijf Festo in één oogopslag

Festo is zowel Global Player als onafhankelijk familiebedrijf met firma's in 60 landen. Wij leveren automatiseringstechniek en technische opleidingen voor ruim 35 branches.

Oprichting

  • 1925 in Esslingen am Neckar

Omzet (concern)

  • 3,45 mld. EUR

Aantal werknemers (concern)

  • Ca. 20.600 medewerkers wereldwijd

Business units

  • Automation: automatiseringstechniek
  • Didactic: leersystemen, training en consulting

Klanten van Festo

  • Automation: ruim 300.000 industriële klanten in 176 landen
  • Didactic: ca. 56.000 klanten wereldwijd

R&D percentage

  • Ca. 8% van de omzet

Portfolio

  • Ongeveer 36.000 catalogusproducten in enkele honderdduizenden varianten
  • Jaarlijks ca. 10.000 klantoplossingen op maat
  • Pneumatische, servopneumatische en elektrische automatiseringstechniek
  • Industriespecifieke kwalificeringsoplossingen en industriële consulting

Firma's

  • In ongeveer 60 landen

Vestigingen

  • Ruim 250 vestigigen

Dealers

  • Gemachtigde vertegenwoordigingen in 40 andere landen

Service wereldwijd

  • In 176 landen

Kwaliteitscertificaten

  • ISO 9001 (sinds 1990)
  • PED 97/23/EC, Modules D1 voor drukvaten (sinds 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 sinds 2013 voor producten in explosieve omgevingen (2004-2013 volgens EN 13980)
  • ISO 13485 (sinds 2015)

Duurzaamheidscertificaat/Audit

  • Letter of Conformity voor Festo AG & Co. KG (en)

Milieucertificaten

  • ISO 14001 (sinds 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)

Concerncertificatie op ontwikkelings-, productie en logistiekgebied

  • 15 locaties volgens ISO 9001
  • 15 locaties volgens ISO 14001
  • 2 locaties volgens OHSAS 18001
  • 9 locaties volgens ISO 13485

Certificaties in de vestigingen

  • 58 vestigingen volgens ISO 9001