Na het bulktransport van fruit en groenten van bij de teler naar de verwerker dient deze dit eerst te wassen en vervolgens te sorteren op grootte en kleur vooraleer het richting de verpakkingsmachine vertrekt. Waterkanalen leveren daarbij het belangrijke voordeel dat de producten kunnen drijven, waardoor ze minder beschadiging oplopen dan op een traditionele transportband.
De sturing van de waterbanen en de fruit- of groentenstroom gebeurt in vele gevallen door middel van gestuurde vlinderkleppen. De flow in het water dient om het fruit in een bepaalde richting te duwen, en in bepaalde banen te houden. De kleppen sluiten nooit volledig, omdat ze op elk moment voor een zekere druk moeten zorgen om het fruit in een bepaalde positie te houden. De actuatoren DFPD met hun instelmoeren aan de zijkant zijn daarvoor uitermate geschikt. De hoek van het vlinderblad laat zich eenvoudig afregelen. De Namur-ventielen staan in voor het openen en sluiten van de kleppen.
In deze revisie was het opportuun om de elektrische vlinderkleppen te vervangen door pneumatisch aangestuurde. Installaties mogen niet lang stilstaan, het is dus belangrijk dat alle componenten de juiste maat hebben, en zich voldoende vlot laten vervangen. Hier komt de online configurator van Festo voor vlinderkleppen, bolkranen en actuatorunits uitstekend van pas. Die genereert immers een 3D-file waarmee het mogelijk is om de geselecteerde componenten direct in te tekenen en na te kijken.
"Met de online configurator konden we snel de nodige kleppen configureren en in 3D inpassen in het nieuwe ontwerp" (Stas nv)
Kiezen uit de vele opties en accessoires is tijdrovend en complex. Als installateur of machinebouwer wil je zeker zijn dat de samengestelde onderdelen daadwerkelijk compatibel zijn, en het is niet altijd evident om uit de veelheid van opties de aangewezen component te selecteren. Daarvoor heeft Festo verschillende configuratoren ontwikkeld: voor gestuurde vlinderkleppen, voor gestuurde bolkranen en één voor de actuatorunit.
Het grote voordeel is dat het niet nodig is om te kiezen op componentniveau, de configurator bepaalt de afmeting en accessoires op basis van de eisen van de toepassing. Na ingave van enkele toepassingsparameters neemt de software alle berekeningen en tekeningen voor zijn rekening en stelt de combinatie samen die gegarandeerd aan de vereisten voldoet. Dat bespaart engineering opzoekwerk en betekent een snelle, zekere oplossing voor de applicatie. Met de Festo-configuratoren kunnen bovendien ook de tekenaars en aankopers sneller vooruit. Elke configuratie krijgt namelijk een uniek ID mee. Daarmee is het mogelijk om vanaf overal ter wereld dezelfde combinatie te bestellen, een stuklijst voor vervangonderdelen op te vragen, en een CAD te downloaden in alle gangbare formaten. De 3D-files, kostprijs en levertermijn zijn onmiddellijk beschikbaar na het maken van de configuratie.
"Dankzij de unieke ID verliep de bestelling erg vlot. De optie om de klepunits gemonteerd te laten leveren, verkort aanzienlijk de inbouwtijd" (Stas nv)
Het ruime gamma van Festo is een bijkomende troef voor de installateur. Om een dergelijke installatie te bouwen is er meer nodig dan enkel klepunits. Festo levert ook de cilinders, luchtverzorging, Portaalsystemen, elektrische assen ... Hierdoor vermindert het aantal leveranciers en handelingen die nodig zijn om materiaal ter plaatse te krijgen. Dankzij de nauwe contacten van Stas nv met Festo verlopen de keuze van materialen en componenten zeer vlot, en boekt de firma een flinke tijdwinst in het selectie- en bestelproces.
Reeds gepubliceerd in Motion Control