De ‘beugel-overzetter’ is een unit die in de Grolsch fabrieken wordt ingezet om ca. 3800 beugelflessen per uur te voorzien van een porseleinen dop en rubber ring. Aan de ene kant van de lijn worden flessen zonder beugel ingevoerd, aan de andere kant de beugeldoppen. Voordat de doppen worden geplaatst, detecteert een vision systeem waar de gaten in de hals van de fles zitten. Op basis van deze meting worden de flessen middels een onderliggende servomotor in de juiste positie gedraaid. Hierna plaatst de beugel-overzetter de dop waarbij de fles nogmaals wordt gedraaid om de beugel eerst in het ene en vervolgens in het andere gat te plaatsen. Hierna gaan de gerede flessen door naar de afvullijn.