Dit concept voorziet in het verplaatsen van regionale productielocaties dichter bij de afzetmarkten. Voertuigen en onderdelen worden geproduceerd waar ze worden verkocht en gebruikt. Dit minimaliseert transportroutes, verbetert de betrouwbaarheid van leveringen en versterkt de nabijheid tot de klant. Tegelijkertijd optimaliseert het de veerkracht van de toeleveringsketen, omdat regionale locaties sneller kunnen reageren op lokale markteisen. Hoe gaat Festo hiermee om, als een van de belangrijkste wereldwijde leveranciers van automatiseringstechnologie aan de automobielindustrie?

We vroegen onze productspecialist Johannes Berwanger voor een interview.

Hoe werkt "Local for Local"?

De kern is om de productie zo aan te passen dat voertuigen en onderdelen direct worden aangepast aan de behoeften van regionale markten.

Fabrieken voor compacte en energiezuinige modellen worden bijvoorbeeld in Europa gebouwd, terwijl SUV's die voldoen aan de lokale consumentenvoorkeuren in de VS worden gemaakt. Dergelijke regionale producties bieden voordelen:

  • Korte levertijden: De nabijheid van de doelmarkten vermindert drastisch de transportkosten en -tijden.
  • Duurzaamheid: Minder transport betekent minder CO₂-uitstoot en een beter gebruik van regionale hulpbronnen.
  • Flexibiliteit: Lokale fabrieken kunnen sneller reageren op schommelingen in de vraag en markttrends.
  • Klanttevredenheid: Op maat gemaakte producten bevorderen de acceptatie en versterken de loyaliteit.

Een ander aspect is variantproductie, waarbij aanpassingen op maat worden gemaakt om te voldoen aan wettelijke vereisten of klimatologische omstandigheden - een belangrijke factor in de moderne automobielproductie. Maar hoe realiseert Festo dit?

Johannes Berwanger

"Festo is wereldwijd zo gepositioneerd dat we onze klanten overal dezelfde productkwaliteit en dezelfde hoge standaard op het gebied van verkoop en ondersteuning kunnen bieden", benadrukt Johannes Berwanger.

"Onze nationale bedrijven zorgen ervoor dat we altijd lokaal kunnen leveren en bevoorraden. Local for Local' is een essentieel onderdeel van Festo's strategie voor de toekomst. Het versterkt de veiligheid van de toeleveringsketen, zoals onlangs duidelijk is geworden tijdens de COVID-pandemie. Tegelijkertijd helpt het om eisen zoals strafheffingen te vermijden en flexibel in te spelen op lokale marktbehoeften. Onze producten, waarmee onze klanten varianten kunnen produceren, zijn een doorslaggevend voordeel. Dit maakt het mogelijk om verschillende afgeleiden in één productierun te produceren - of het nu gaat om een sedan of cabriolet, alles kan flexibel en efficiënt worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen onze klanten oplossingen op maat bieden en hun markten optimaal bedienen. Terwijl de afgelopen decennia werden gekenmerkt door globalisering, is er nu een duidelijke trend in de richting van lokalisering. Voor ons en onze klanten is 'local for local' geen optie, maar een noodzaak om fit te blijven voor de toekomst."

Voordelen van lokale productie

De verplaatsing naar regionale productielocaties heeft tal van voordelen.

1. Geoptimaliseerde toeleveringsketens

Het beperken van transportroutes bespaart niet alleen kosten, maar verhoogt ook de leveringsbetrouwbaarheid. Producten bereiken klanten sneller en zonder onnodige vertragingen - een beslissende factor voor klanttevredenheid.

2. Duurzaamheid versterken

Minder transport vermindert de belastingen - lastkrachten en helpt de regionale circulaire economie te bevorderen. Metaalspanen die tijdens de verwerking ontstaan, kunnen bijvoorbeeld omgesmolten en hergebruikt worden.

3. Flexibiliteit en schaalbaarheid

Bedrijven kunnen beter inspelen op regionale trends met flexibele productie. Markten met een sterke vraag naar elektromobiliteit of verbrandingsmotoren profiteren van productielijnen die kunnen worden omgebouwd om te voldoen aan specifieke eisen van de klant.

4. Veerkracht van de toeleveringsketen

Regionale fabrieken zijn beter bestand tegen wereldwijde verstoringen. Of het nu gaat om geopolitieke spanningen of een pandemie - een gedecentraliseerde structuur zorgt voor stabiliteit en soepele processen in de wereldwijde toeleveringsketen.

"Het 'Local for Local'-concept is een belangrijke bouwsteen voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen in de automobielindustrie. Door de transportroutes te verkorten en de CO₂-uitstoot te verminderen, helpen we de ecologische voetafdruk van onze klanten aanzienlijk te verkleinen," zegt Johannes Berwanger.

"Het politieke kader ontwikkelt zich ook in deze richting. In de VS zien we de CHIPS Act bijvoorbeeld als een duidelijke stimulans om de lokale productie te versterken. Met onze expertise ondersteunen we onze klanten bij het succesvol doorvoeren van deze verandering.

De voordelen van lokale productie zijn enorm. Kortere toeleveringsketens stellen onze klanten in staat om hun producten sneller en betrouwbaarder op de markt te brengen - dit is een concurrentievoordeel, vooral in de automobielindustrie, waar tijd van essentieel belang is. Lokale productie maakt het ook mogelijk om snel te reageren op veranderende eisen van klanten of seizoensgebonden schommelingen. Dankzij onze kennis van variantenproductie kunnen we onze klanten helpen om het gebruik van de fabriekscapaciteit te optimaliseren. De producten van Festo, die dankzij het brede assortiment ook in talloze varianten verkrijgbaar zijn, helpen bij de realisatie.

Variantproductie is al vele jaren een kernonderdeel van het productassortiment van Festo en speelt een centrale rol voor onze klanten. De mogelijkheid om oplossingen vrij te configureren is uiterst belangrijk, omdat het onze klanten in staat stelt om aan hun specifieke eisen te voldoen - of het nu gaat om wettelijke en marktspecifieke specificaties of technische vereisten. Het blijft echter een voortdurende uitdaging om deze flexibiliteit te verbinden met maximale efficiëntie. Dit is precies waar onze kracht ligt: We bieden niet alleen de technische oplossingen, maar ook de ervaring en toewijding om ze succesvol te implementeren ten behoeve van onze klanten."

Uitdagingen en oplossingen

Conclusie: Local for local als strategie voor de toekomst

Het "local for local"-principe is veel meer dan een kortetermijnreactie op de huidige crises. Het is een strategische stap die de efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid van de autoproductie aanzienlijk verbetert. In een tijd waarin consumenten producten op maat en korte levertijden verwachten, vormt deze aanpak de basis voor succes op de lange termijn.

De toekomst van voertuigbouw is lokaal - dicht bij de klant, grondstofbesparend en flexibel. Bedrijven die zich inzetten voor deze strategie verzekeren zich niet alleen van concurrentievoordelen, maar dragen ook actief bij aan de transformatie van de industrie.