• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Stopbewegingen: Je kunt de VBOC gestuurde afsluitklep rechtstreeks op een pneumatische aandrijving monteren. Een optimale oplossing voor het minimaliseren van veiligheidsrisico's en het voldoen aan de vereisten van MRL 2006/42/EG in fabrieksautomation.

Veiligheid

De VBOC kan worden gebruikt als veiligheids-subfunctie SSC (safe stop and shut-off) conform VDMA 24584 in de pneumatische aandrijftechniek.


Foutdetectie

Eenvoudige diagnose is mogelijk dankzij de geïntegreerde detectie naar de schakelpositie.

Ruimtebesparend

Meer functionaliteit zonder afbreuk te doen aan de compacte afmetingen. Een handbediening en manuele ontluchtingsfunctie zijn optioneel geïntegreerd. Deze oplossing biedt een snelle inbedrijfstelling en gemakkelijke installatie, vooral in kleine installatieruimten.

Rendabel

Dankzij de combinatie van functies - verschillende ventielfuncties gecombineerd in één component - bespaart u tijd en kosten.