De nieuwe vacuümgenerator is ideaal voor zeer dynamische, gedecentraliseerde handlingtoepassingen. De voor het gewicht geoptimaliseerde ontwikkeling en de kleine bouwvorm maken OVEL tot de perfecte oplossing voor integratie direct op de fronteenheid. Dit verkort de evacuatietijd en verhoogt het aantal bedrijfscycli.
Het verkorten van de evacuatietijd voor een hogere productiviteit is een belangrijke eis, bijv. bij de montage van kleine onderdelen in de elektronica-industrie en andere branches. Door de OVEL direct op de vacuümzuiger te gebruiken, kunnen zeer snelle cyclustijden gerealiseerd worden. De uitwerpimpuls kan ook geregeld worden via een stelschroef en gedetecteerd worden via de vacuümsensor. Daardoor kunnen de werkstukken sneller worden neergezet.
Het geïntegreerde filter en de open geluiddemper zorgen ervoor dat OVEL uiterst gemakkelijk te onderhouden is. De open geluiddemper zorgt voor lage geluidswaarden terwijl weinig onderhoud is.
De inbedrijfstelling en parametrering is gemakkelijk dankzij IO-Link, en ook de installatie is eenvoudig dankzij de elektrische aansluiting. En het montagewerk blijft uiterst gering door de integratie van functies in één eenheid.