Génie électrique et électronique

179 → festo.com/didactic Contenus didactiques > Matériel pédagogique > Manuels de travaux pratiques Lignes de transmission CA Contenu de la formation – Circuits équivalents et caractéristiques des lignes de transmission CA pour les charges résistives, inductives et capacitives – Compensation de tension – Transmission active de la puissance – Postes à condensateur-shunt – Contrôle des flux de puissance active et réactive Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aLignes de transmission CA Moteur à courant continu à aimant permanent Contenu de la formation – Fonctionnement du moteur d'entraînement et du frein – Fonctions de base du dynamomètre à quatre quadrants et de l'alimentation électrique – Polarité de la vitesse, du couple et de la puissance mécanique – Construction de machines à courant continu à aimant permanent et leur fonctionnement en tant que générateurs – Caractéristiques de tension-vitesse et de couple-courant d'une machine à courant continu à aimant permanent fonctionnant comme générateur ou comme moteur Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aMoteur à courant continu à aimant permanent Entraînements moteurs triphasés Contenu de la formation – Principes et fonctionnement d'un entraînement moteur à induction triphasé à fréquence variable – Entraînement moteur à induction triphasé à fréquence variable avec un rapport volt par hertz (V/f) constant Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aEntraînements moteurs triphasés Moteurs BLDC et entraînements PMSM à contrôle vectoriel Contenu de la formation – Machines synchrones à aimant permanent – Commande d'un PMSM à l'aide d'un onduleur triphasé à modulation de 120 degrés à six étapes – Moteur BDLC – Entraînement PMSM à commande vectorielle Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aMoteurs BLDC et entraînements PMSM à contrôle vectoriel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==