Génie électrique et électronique

180 Trouvez vos contenus d'apprentissage numérique sur → lx.festo.com Contenus didactiques > Matériel pédagogique > Manuels de travaux pratiques Principes des générateurs asynchrones à double alimentation (GADA) Contenu de la formation – Machine à induction triphasée à rotor bobiné utilisé comme une machine synchrone – Moteurs et générateurs à induction à double alimentation Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aGénérateurs à induction à double alimentation Correction du facteur de puissance Contenu de la formation – Types de corrections de puissance : à l'échelle d'une installation ou distribuée – Utilisation de banques de condensateurs commutés – Correction dans les circuits triphasés Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aCorrection du facteur de puissance Entraînements de moteurs à courant continu Contenu de la formation – Notions de base sur les entraînements de moteurs à courant continu – Entraînement MIL bidirectionnel de moteur à courant continu avec freinage régénératif – Rétroaction de vitesse et commande de courant dans les entraînements MIL de moteur à courant continu Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aEntraînements de moteurs à courant continu Redresseur/onduleur MIL triphasé Contenu de la formation – Redresseur/onduleur triphasé à modulation de largeur d'impulsions (MIL) – Schéma fonctionnel – Applications les plus courantes – Variation de la commande de courant actif et de courant réactif – Contrôle de la puissance active et réactive Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aRedresseur/onduleur MIL triphasé Manuels de travaux pratiques Technologie de l'énergie électrique

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==