182 Trouvez vos contenus d'apprentissage numérique sur → lx.festo.com Contenus didactiques > Matériel pédagogique > Manuels de travaux pratiques Réseau électrique intelligent Contenu de la formation – Principes fondamentaux des réseaux électriques intelligents – Réduction des pertes de puissance dans les sous-stations électriques – Modernisation d'une sous-station en vue de son exploitation dans le cadre d'un réseau intelligent – Exploitation d'une sous-station dans un réseau intelligent Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aRéseau électrique intelligent Production d'électricité à partir de diesel Contenu de la formation – Principes de commande de la fréquence et de la tension d'un générateur – Synchronisation d'un générateur à l'aide d'un relais de synchronisation – Fonctionnement d'un générateur avec régulation de la vitesse et de la tension – Régulation de la vitesse et de la tension du générateur par statisme – Fonctionnement en parallèle et partage de la charge de générateurs Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aProduction d'électricité à partir de diesel Production hydroélectrique Contenu de la formation – Production hydroélectrique – Principes de commande de la fréquence et de la tension d'un générateur – Synchronisation d'un générateur à l'aide d'un relais de synchronisation – Fonctionnement d'un générateur avec régulation de la vitesse et de la tension – Statisme – Fonctionnement en parallèle et partage de la charge de générateurs Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aProduction hydroélectrique Moteurs BLDC et entraînements PMSM à contrôle vectoriel Contenu de la formation – Machines synchrones à aimant permanent – Commande d'un PMSM à l'aide d'un onduleur triphasé à modulation de 120 degrés à six étapes – Moteur BDLC – Entraînement PMSM à commande vectorielle Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aMoteurs BLDC et entraînements PMSM à contrôle vectoriel Manuels de travaux pratiques Technologie de l'énergie électrique
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==