Génie électrique et électronique

181 → festo.com/didactic Contenus didactiques > Matériel pédagogique > Manuels de travaux pratiques Compensateur statique d'énergie réactive (SVC) Contenu de la formation – Principaux composants d'un compensateur statique à varistance (SVC) – Compensation de la tension des lignes de transmission CA à l'aide d'un SVC – Correction dynamique du facteur de puissance à l'aide d'un SVC Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aCompensateur statique d'énergie réactive Introduction aux sous-stations électriques Contenu de la formation – Sous-stations électriques – Interrupteurs de sectionnement et coupe-circuits haute tension – Système de bus unique – Système à double bus et à disjoncteur unique Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : a Introduction aux sous-stations électriques Systèmes de transmission à courant continu à haute tension Contenu de la formation – Régulation de tension et facteur de puissance de déplacement (FPD) dans les ponts à thyristors triphasés – Fonctionnement de base des systèmes de transmission HVDC – Régulation du courant CC et commande du flux de puissance dans les systèmes de transmission HVDC – Panne de commutation au pont onduleur – Réduction des harmoniques à l'aide de convertisseurs à thyristors à 12 impulsions Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aSystèmes de transmission HVDC Compensateur synchrone statique (STATCOM) Contenu de la formation – Compensation de la tension des lignes de transmission CA à l'aide d'un STATCOM – Correction dynamique du facteur de puissance à l'aide d'un STATCOM Licence campus : en Sur demande Remarque : Ce Manuel de travaux pratiques est inclus dans plusieurs licences Campus. Veuillez consulter votre représentant pour savoir laquelle s'applique à votre cas. Cours sur Festo LX : aCompensateur synchrone statique

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==