Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 82 83 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Die MPS Station Verteilen D behandelt unter anderem die Grundlagen der SPS-Programmierung und der Sensorik. Zudem bietet die Station eine Einführung in die Bandsteuerung über Motorcontroller und den damit verbundenen Materialtransport. Die Station vereinzelt Werkstücke, die sich in einem Stapelmagazin befinden. Ein doppeltwirkender Zylinder schiebt die Werkstücke einzeln aus. Das Modul Band transportiert das Werkstück nach rechts oder links. Zur Vereinzelung des Werkstücks lässt sich das Band anhalten. Der leicht nachvollziehbare Aufbau der MPS Station vereinfacht die Erstellung eines Ablaufprogramms für den Handhabungsprozess. Im Modul Stapelmagazin sind unterschiedliche Werkstücke einsetzbar. Station Verteilen Grundlagen mechatronischer Systeme Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Station Verteilen, montiert 8034566 Zusatzausstattung, gleich mitbestellen: MPS Wagen 700 x 350 8033590 MPS Bedienfeld, SysLink, 350 mm 195764 EduTrainer Universal → Seiten 166 – 167 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488 34031 Simulationsbox, digital 170643 Werkstücksatz PA 554301 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Aluminium-Profilplatte, 700 x 350 mm, mit Kabeldurchführung 170395 1x Modul Band, 350 x 40 mm, DC Motor 8032692 1x Modul Stapelmagazin, ohne Werkstückaufnahme 8032172 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 1x Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) 8034300 1x C-Interface 8025738 1x Quick-Fix Klemmadapter 8026327 Lerninhalte – Kennenlernen der Module Stapelmagazin und Band – Einblick in gängige Vereinzelungs- und Verteilprozesse – Einführung in pneumatische Steuerungen – Aneignung grundlegender SPS-Programmierkenntnisse – Einführung in die Funktion und Verwendung von Sensoren und Aktoren – Ansteuerung eines Gleichstrommotors über Motorcontroller – Vorbereitung und Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems Vorteile – Mithilfe dieser Station erlangen die Lernenden grundlegende Kenntnisse bezüglich gängiger Vereinzelungs- und Verteilprozesse sowie der Ansteuerung eines Transportbands. – Die ausgeprägte Modularität ermöglicht, die Station flexibel für unterschiedliche Projektarbeiten zu nutzen. – Die Station läßt sich sowohl einzeln als auch in Kombination mit anderen Stationen an verschiedenen Stellen einer Anlage oder eines Prozesses einsetzen. Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm – 6 digitale Sensoren – 4 digitale Aktuatore Station Verteilen mit Zusatzausstattung Empfohlenes Zubehör: Empfohlenes Lernmaterial Courseware Gesamtübersicht → ab Seite 270 Zum Beispiel: eLearning Kurs – Sensoren zur Objekterkennung – Elektrische Antriebe 1 – Aktoren – Gleichstrommotoren – GRAFCET eTheory Kurs – CIROS – Erste Schritte eLab Kurs – Grundlagen der Sensorik und Aktorik – CIROS – Grundlagen der 3D-Simulation Arbeitsbuch – MPS Station Verteilen D Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der GRAFCET-Programmierung Benutzerhandbuch – CIROS – Installationsanleitung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==