Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 84 85 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Die MPS Station Sortieren D behandelt unter anderem die sensorische Materialerkennung durch die Kombination verschiedener Sensortypen. Die Station steuert einen Sortierprozess in Abhängigkeit von den Werkstückeigenschaften. Die Station sortiert Werkstücke in drei Materialrutschen. Ein Reflexlichttaster erkennt das Einlegen eines Werkstücks und veranlasst den Transport des Werkstücks bis zur Sortierstelle. Eine pneumatische Sperre (Kurzhubzylinder) stoppt das Werkstück auf dem laufenden Transportband und gibt das Werkstück zur Sortierung auf eine von drei Materialrutschen frei. Optische und induktive Sensoren erkennen die Werkstückeigenschaften und unterscheiden nach Farbe und Material. Eine elektrische Weiche sortiert das Werkstück auf die jeweilige Materialrutsche. Eine Reflexlichtschranke überwacht den Füllstand der Materialrutschen. Station Sortieren Kombination optischer und induktiver Sensoren Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Station Sortieren D, montiert 8046325 Zusatzausstattung, gleich mitbestellen: MPS Wagen 700 x 350 8033590 MPS Bedienfeld, SysLink, 350 mm 195764 EduTrainer Universal → Seiten 166 – 167 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488 34031 Simulationsbox, digital 170643 E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, gekreuzt 167106 Werkstücksatz PA 554301 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Aluminium-Profilplatte, 700 x 350 mm, mit Kabeldurchführung 170395 1x Modul Band, 350 x 40 mm, DC Motor 8032692 1x Endkurve Auf Anfrage 1x Modul Erkennen 8044527 3x Modul Rutsche 653393 1x Weiche, elektrisch 532952 1x Stopper, einfach, mit Ventil 8046324 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 1x Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) 8034300 1x C-Interface 8025738 1x Quick-Fix Klemmadapter 8026327 Lerninhalte – Kennenlernen der einzelnen Funktionen der MPS Station Sortieren D – Einblick in die Handhabungstechnik und gängige Sortierprozesse – Aneignung grundlegender SPS-Programmierkenntnisse – Einführung in pneumatische Steuerungen – Einführung in die Funktion und Verwendung von Sensoren und Aktoren, insbesondere von Reflexlichttastern, Lichtleiter-Einweglichtschranken, Gabellichtschranken und induktiven Näherungsschaltern – Prozessausführung auf Basis sensorisch erfasster Messdaten – Ansteuerung eines Gleichstrommotors über Motorcontroller – Vorbereitung und Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems Vorteile – Die ausgeprägte Modularität ermöglicht, die Station flexibel für unterschiedliche Projektarbeiten zu nutzen. – Die Station lässt sich einzeln oder in Kombination mit anderen Stationen an verschiedenen Stellen einer Anlage oder eines Prozesses einsetzen. – Mithilfe dieser Station erlangen die Lernenden spezielle Kenntnisse zu den Themenfeldern Materialerkennung, Kombination von Sensoren sowie der Programmierung einer Sortierfunktion. Station Sortieren mit Zusatzausstattung Empfohlenes Zubehör: Empfohlenes Lernmaterial Courseware Gesamtübersicht → ab Seite 270 Zum Beispiel: eLearning Kurs – SPS-Programmierung – GRAFCET eTheory Kurs – CIROS – Erste Schritte eLab Kurs – Grundlagen der SPS-Programmierung – CIROS – Grundlagen der 3D-Simulation Arbeitsbuch – MPS Station Sortieren D Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der SPS-Programmierung – Grundlagen der GRAFCET-Programmierung Benutzerhandbuch – CIROS – Installationsanleitung Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm – 8 digitale Sensoren – 4 digitale Aktoren

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==