Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 92 93 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Die MPS Station Fügen D behandelt unter anderem die sensorische Überprüfung von Werkstücken hinsichtlich deren räumlicher Orientierung sowie eine automatisierte Montage und die Überwachung des Weitertransports. Die Station prüft die Orientierung eines Werkstücks und montiert bei richtiger Lage einen Deckel bzw. ein Oberteil. Ein Transportband befördert die Werkstücke bis zur Tiefenmessstelle. Dort überprüft ein analoger Reflexlichttaster die Lage des Werkstücks. Werkstücke mit Öffnung nach oben werden durch einen elektrischen Stopper mit Schwenkantrieb am Montageplatz angehalten und erhalten über das Modul Pick&Place einen Deckel bzw. ein Oberteil aufgesetzt. Anschließend erfolgt der Transport des Werkstücks bis zum Ende des Bands. Werkstücke mit falscher Lage werden ohne Halt direkt bis zum Ende des Transportbands befördert und die SPS kann eine Fehlermeldung generieren. Lichtleiter-Einweglichtschranken mit optischen Sensoren überwachen den Materialfluss auf den Bändern. Die Station Fügen kann aus drei Richtungen mit weiteren Stationen ergänzt werden. Die Transportbänder können Werkstücke in beide Richtungen befördern. Station Fügen Industrial Ethernet und IO-Link Kommunikation Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Station Fügen 8063910 Zusatzausstattung, gleich mitbestellen: 1x MPS Wagen 700 x 350 8033248 MPS Bedienfeld, SysLink, 350 mm 195764 EduTrainer Universal A4 Rack mit SIMATIC S7-1512C-1PN 8065452 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488 34031 Empfohlenes Zubehör: Simulationsbox, digital 170643 Werkstücksatz PA 554301 Feldbusknoten CTEU 8039079 Umrüstsatz VP/PV 8064882 EasyPort USB – Interface zum Messen, Steuern, Regeln → Seite 164 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Aluminium-Profilplatte, 700 x 350 mm, mit Kabeldurchführung 170395 2x Modul Band, 300 x 40 mm, DC Motor 8033135 1x Modul Pick&Place 8031659 1x IO-Link DA-Interface 8038559 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 1x Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) 8034300 1x C-Interface 8025738 1x Quick-Fix Klemmadapter 8026327 Lerninhalte – Kennenlernen der Gesamt- und Teilfunktion der Station Fügen – Aneignung grundlegender SPS-Programmierkenntnisse – Kennenlernen optischer, digitaler Sensoren, Aktoren und Abstandssensoren – Vorbereitung und Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems – Einführung in IO-Link, pneumatische Steuerungen, analoge Signalverarbeitung und Greifertechnik Vorteile – Durch ausgeprägte Modularität ist die Station im Rahmen verschiedener Projektarbeiten verwendbar. – In Anlagen kann die Station sowohl einzeln als auch in Kombination mit anderen Stationen an verschiedenen Stellen des Prozesses eingesetzt werden. – Mit der Station werden folgende Themenfelder abgedeckt: Vakuumtechnik, digitale und analoge Sensorik sowie netzwerkbasierte Kommunikationsprotokolle. Station Fügen mit Zusatzausstattung Empfohlenes Lernmaterial Courseware Gesamtübersicht → ab Seite 270 Zum Beispiel: eLearning Kurs – SPS-Programmierung – GRAFCET eLab Kurs – Grundlagen der Pneumatik – CIROS – Grundlagen der 3D-Simulation Arbeitsbuch – MPS Station Fügen D Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der Pneumatik – Grundlagen der GRAFCET-Programmierung Benutzerhandbuch – CIROS – Installationsanleitung Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC, 4,5 A – Maße Werkstück: 40 mm (rund) – 6 (5) digitale Eingangssignale – 6 digitale Ausgangssignale – 1 analoger Eingang (alternativ) – IO-Link mit 2x 4DI/4DO/2AI/1AO Schnittstelle (Verwendet: 4DI/4DO) – Maße (B x T x H): 350 x 700 x ca. 450 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==