Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 90 91 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Die MPS Station Trennen D behandelt unter anderem die Verwendung von digitalen Sensoren und Aktoren. Die Station steuert einen Verteilprozess in Abhängigkeit von Werkstückeigenschaften. Die von Sensoren erfassten Abmessungen eines Werkstücks entscheiden über den weiteren Prozessverlauf. Die auf das Transportband gelegten Werkstücke werden bis zur Tiefenmessstelle befördert. Ein analoger Reflexlichttaster überprüft die Tiefe einer Bohrung. Bei hinreichender Lochtiefe befördert das Transportband die Werkstücke zur Endposition. Eine elektrische Weiche mit Schwenkantrieb leitet Werkstücke mit zu geringerer Lochtiefe oder verdrehte Werkstücke über das zweite Band zu einer Sammelstelle. Lichtleiter-Einweglichtschranken und optische Sensoren überwachen den Materialfluss auf beiden Transportbändern. Die Werkstücke auf den Transportbändern können in beide Richtungen bewegt werden. Der Reflexlichttaster liefert wahlweise ein analoges oder digitales Ausgangssignal. Somit lassen sich unterschiedliche Ausbildungsniveaus erzielen. Der binäre Schaltausgang ist durch Teach-in-Programmierung auf die Messanforderung und den Signaltyp einstellbar. Die MPS Station Trennen D ermöglicht den Aufbau von flexiblen Montagelinien mit verschiedenen Stationen. Die Station lässt sich in zwei Richtungen mit Folgestationen ergänzen. Kombinierte Montageprozesse wie Zylindermontage oder das Montieren von Werkstückeinsätzen in ein Gehäuse können mit der Station Trennen realisiert werden. Station Trennen Grundlagen mechatronischer Systeme Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Station Trennen, montiert 8038802 Zusatzausstattung, gleich mitbestellen: MPS Wagen 700 x 350 8033590 MPS Bedienfeld, SysLink, 350 mm 195764 EduTrainer Universal → Seiten 166 – 167 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488 34031 Simulationsbox, digital 170643 E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, gekreuzt 167106 Werkstücksatz PA 554301 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Aluminium-Profilplatte, 700 x 350 mm, mit Kabeldurchführung 170395 1x Modul Band, 300 x 40 mm, DC Motor 8033135 1x Modul Band, 350 x 40 mm, DC Motor 8032692 1x Reflexlichttaster, analog 541120 1x Stopper, einfach, mit Ventil 8046324 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 1x Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) 8034300 1x C-Interface 8025738 1x Quick-Fix Klemmadapter 8026327 Lerninhalte – Kennenlernen der einzelnen Funktionen der MPS Station Trennen D – Einblick in gängige Verteilprozesse – Kennenlernen der wesentlichen Komponenten eines mechatronischen Systems – Aneignung grundlegender SPS-Programmierkenntnisse – Einführung in pneumatische Steuerungen – Einführung in die Funktion und Verwendung von Sensoren und Aktoren – Ansteuerung eines Gleichstrommotors über Motorcontroller – Vorbereitung und Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems Vorteile – Die ausgeprägte Modularität ermöglicht, die Station flexibel für unterschiedliche Projektarbeiten zu nutzen. – Die Station lässt sich einzeln oder in Kombination mit anderen Stationen an verschiedenen Stellen einer Anlage oder eines Prozesses einsetzen. – Mithilfe dieser Station erlangen die Lernenden grundlegende Kenntnisse über Verteilprozesse und die Ansteuerung eines Transportbands. Technische Daten – Betriebsdruck 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maße Werkstück rund: maximal 40 mm – 6 digitale Sensoren – 4 digitale Aktoren Station Trennen mit Zusatzausstattung Empfohlenes Zubehör: Empfohlenes Lernmaterial Courseware Gesamtübersicht → ab Seite 270 Zum Beispiel: eLearning Kurs – SPS-Programmierung – GRAFCET eTheory Kurs – CIROS – Erste Schritte eLab Kurs – CIROS – Grundlagen der 3D-Simulation Arbeitsbuch – SPS Programmierung Grundstufe – SPS Programmierung Aufbaustufe Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der SPS-Programmierung – Grundlagen der GRAFCET-Programmierung Benutzerhandbuch – CIROS – Installationsanleitung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==