Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 112 113 Zubehör elektrische Anschlusstechnik Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Zubehör Analog-I/O-Terminal Analoge Signale werden auf ein spezielles Analog-Terminal mit 15-poliger D-Sub-Buchse aufgelegt. Es dient zum Verdrahten von vier analogen Ein- und zwei analogen Ausgängen, die auf eine Buchse geführt werden. Die Kontaktierung erfolgt über Federklemmen. Zur einfachen Zustandskontrolle und für die systematische Fehlersuche sind an den Ein- und Ausgangsklemmen LEDs angebracht. Die Montage auf einer Hutschiene ist möglich. Technische Daten – 24 V/0 V-Klemmen – Stromeingänge: 4 – Stromausgänge: 2 – Spannungseingänge: 4 – Spannungsausgänge: 2 – Federklemme: 0,2 – 1,5 mm2 – 15-polige D-Sub-Buchse – Status LEDs – Maße (B x T): 68 x 77 mm Lieferumfang Terminal mit Hutschienenbefestigung Best.-Nr. 8025737 C-Interface Einfaches Plug & Learn – Intelligente Anschlusstechnik. Der Systemanschluss ist so ausgeführt, dass zwei Module einfach an eine SPS über SysLink angebunden werden können. Sollte das Modul mit analogen Signalen ausgestattet sein, können diese über die 15-polige D-SubBuchse abgegriffen werden. Technische Daten – 24-polige IEEE-Buchse (SysLink) – 15-polige D-Sub-Buchse – 2x 15-polige D-Sub-HD-Buchsen – Status LEDs – Maße (B x T): 68 x 77 mm Lieferumfang Terminal mit Hutschienenbefestigung Best.-Nr. 8025738 Digital-I/O-Terminal (SysLink) Das I/O-Terminal ist die zentrale Einheit des MPS SysLink-Konzeptes. Es dient zum Verdrahten von je acht digitalen Ein-/Ausgängen, die auf eine Buchse geführt werden. Die Kontaktierung erfolgt über Federklemmen. Zur einfachen Schaltzustandskontrolle und für die systematische Fehlersuche sind an den Ein- und Ausgangsklemmen LEDs angebracht. Die Montage auf einer Hutschiene ist möglich. Technische Daten – 24 V/0 V-Klemmen – Eingänge: 8 – Ausgänge: 8 – Federklemme: 0,2 – 1,5 mm2 – 24-polige IEEE-Buchse (SysLink) – Status LEDs – Maße (B x T): 68 x 77 mm Lieferumfang Terminal mit Hutschienenbefestigung Best.-Nr. 8025736 Mini-I/O-Terminal Das Mini-I/O-Terminal ist die zentrale Einheit der MPS Module. Es dient zum Verdrahten von je vier digitalen Ein-/Ausgängen sowie zwei analogen Ein- und einem analogen Ausgang, die auf eine Buchse geführt werden. Die Kontaktierung erfolgt über Federklemmen. Zur einfachen Schaltzustandskontrolle und für die systematische Fehlersuche sind an den Ein- und Ausgangsklemmen LEDs angebracht. Die Montage auf einer Hutschiene ist möglich. Das Terminal steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: – 15-polige D-Sub-HD-Buchse, gerade – 15-polige D-Sub-Buchse, 90° zur Platine Technische Daten – 24 V/0 V-Klemmen – Digitale Eingänge: 4 – Digitale Ausgänge: 4 – Analoge Eingänge: 2 – Analoger Ausgang: 1 – Federklemme: 0,2 – 0,5 mm2 – 15-polige D-Sub-HD-Buchse – Status LEDs – Maße (B x T): 45 x 77 mm Lieferumfang Terminal mit Hutschienenbefestigung 1 gerade 8025740 2 90° zur Platine 8025739 1 2 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Zubehör Leitungen 15-polig D-Sub-HD 1 Stecker – Stecker Zur Verbindung von MPS Modulen über das Mini-I/O-Terminal mit dem C-Interface. Über das E/A-Datenkabel werden 24 V/0 V, vier digitale Ein- und Ausgänge sowie zwei analoge Eingänge und ein analoger Ausgang parallel verbunden. Technische Daten – Adern: 16 x 0,25 mm2 – 15-polige D-Sub-HD-Stecker 0,5 m 8033582 1,0 m 8033583 1,5 m 8042954 2,0 m 8033584 2 Stecker – offen Zur Verbindung von MPS Modulen über das Mini-I/O-Terminal mit dem Digital- oder Analog-I/O-Terminal. Über das E/A-Datenkabel werden 24 V/0 V, vier digitale Ein- und Ausgänge sowie zwei analoge Eingänge und ein analoger Ausgang verbunden. Technische Daten – Adern: 16 x 0,25 mm2 – 15-poliger D-Sub-HD-Stecker 2,0 m 8033586 Feldbusknoten CTEU Gut vernetzt mit dem Feldbusknoten CTEU für Ventilinseln und das „IO-Link DA-Interface“. Mit dem Feldbusknoten sind feldbusfähige Module möglich. Damit erschließt das Busknotenmodul kostengünstig die weite Welt der Feldbusprotokolle wie beispielsweise CANopen, PROFIBUS oder DeviceNet. Basis dieser Kommunikationsschnittstelle ist der I-Port von Festo als universeller M12 Anschluss. Ihn kann man flexibel mit den neuen Busmodulen des Typs CTEU bestücken oder an IO-Link konfigurieren. Busknoten: 1 CANopen 8039079 2 DeviceNet 8039078 3 CC-Link 1544198 4 PROFIBUS DP 570040 5 EtherCAT 572556 PROFINET 2201471 ASi 572555 1/2 3 4 5 IO-Link DA-Interface Das IO-Link DA-Interface ist die universelle Schnittstelle von Modulen zu unterschiedlichen Kommunikations-/Bussystemen. Über zwei 15-polige D-Sub-HD-Buchsen wird je ein MPS Modul angeschlossen. Die M12 I-Port-Verbindung stellt die Kommunikation über IO-Link zur Verfügung. Buskoppelmodule (CTEU) erweitern die I-Port Schnittstelle um unterschiedliche Bussysteme. Zur Zeit stehen folgende Module zur Verfügung: CANopen, DeviceNet, CC-Link, PROFIBUS und EtherCAT. LEDs zeigen den Status der Schnittstelle an. Die Montage in einem 19“ Rahmen, verschraubt oder auf einer Hutschiene ist möglich. Technische Daten – M12 I-Port IO-Link Schnittstelle mit 24 V/0 V – 2x 15-polige D-Sub-HD-Buchsen (je 4DI/4DO; 2AI/1AO, 24 V/0 V) – 2 LEDs – Maße (H x B x T): ca. 128 mm x 18 TE x ca. 28 mm Lieferumfang Interface mit Abdeckung, Anschlussleitung A-codiert und Hutschienenbefestigung Best.-Nr. 8038559 1 2 19‘‘ Modul Mini-I/O 4 mm Das 19‘‘ Modul Mini-I/O 4 mm dient zum Verdrahten von digitalen und analogen Ein- und Ausgängen eines MPS Moduls über 4 mm SicherheitsLaborleitungen. Das MPS Modul wird an der 15-poligen D-Sub-HD Buchse angeschlossen. Die Montage ist auf Hutschiene, über ein im Lieferumfang enthaltenes Montageblech oder in einem 19“ Aufnahmerahmen möglich. Technische Daten – 4x Buchse 4 mm für digitale Eingänge – 4x Buchse 4 mm für digitale Ausgänge mit LED-Anzeige – 2x Buchse 4 mm für analoge Eingänge – 1x Buchse 4 mm für analoge Ausgänge – 2x Buchse 4 mm für 24 V – 2x Buchse 4 mm für 0 V – 1x Buchse D-Sub-HD, 15-polig – Maße (H x B x T): 128,3 mm x 12 TE x 27,7 mm Lieferumfang Interface mit Abdeckung und Hutschienenbefestigung Best.-Nr. 8040895

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==