24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 110 111 MPS Zubehör Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Zubehör 1 MPS A4-Aufnahmerahmen Der A4-Aufnahmerahmen erweitert die MPS Station um einen Aufnahmeplatz für EduTrainer im Format A4 oberhalb der Profilplatte. Durch die Montage auf die Profilplatte ist der EduTrainer immer in Blickhöhe. So findet z.B. die SPS im Wagen und das Touchpanel im A4-Aufnahmerahmen Platz. Technische Daten Maße (H x B außen x T): 626 x 342 x 84 mm Lieferumfang – Halter für Profile – 2x A4-Aufnahmeprofile – Befestigungsmaterial für Profil und Profilplatte Best.-Nr. 8033592 2 MPS A4-Aufnahmeprofil Das MPS A4-Aufnahmeprofil erweitert den MPS Wagen 700 x 350 um einen Aufnahmeplatz im Format A4. So kann z.B. die SPS oder das Montageboard im A4-Aufnahmerahmen hängen. Best.-Nr. 8033594 1 2 MPS Montageboard A4 Das Montageboard dient der Aufnahme der unterschiedlichen Terminals oder weiteren auf der Hutschiene montierbaren Komponenten. Es stehen zwei Ebenen mit einer Höhe von ca. 95 mm zur Verfügung. Das Board kann in jeden A4-Aufnahmerahmen im MPS Wagen oder im Labortisch eingehängt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, das Board in den Wagen, an die Profilplatte oder an den Zwischenboden im MPS Wagen zu hängen. Das Board ist komplett montiert. Technische Daten Maße (H x B x T): 279 x 314 x 40 mm Lieferumfang – Montageblech – 2 Hutschienen 240 mm lang – Kabelkanäle Best.-Nr. 8035612 2 MPS Schlitzmontageplatte Zur Befestigung der MPS Module, um diese am Arbeitsplatz kennenzulernen bevor sie in eine MPS Station integriert werden. Ebenso ist es möglich, die Module auf der Platte sicher zu verstauen. Technische Daten Maße (H x B): 297 x 310 mm Lieferumfang – Schlitzblech – 4 Kunststofffüße Best.-Nr. 8038504 1 Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) Sicheres und beständiges Befestigungselement zum Führen von Kabeln und Schläuchen bei der Elektro- und Pneumatikinstallation im Anlagenbau. Technische Daten – Gesamtlänge: 122,5 mm – Bandbreite: 20 mm – Auflagebreite: 30 mm – Auflagelänge: 34 mm Lieferumfang – 10 Kabelhalter – 10 Schrauben M4 x 15 – 10 Hammermuttern für Profilplattennut Best.-Nr. 8034300 2 Adapter für Modul Stapelmagazin Adapter für die Montage des Magazins auf MPS Transportbandhöhe. Edelstahlblechbiegeteil inklusive Befestigungsschrauben. Best.-Nr. 8032173 1 2 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Zubehör 1 Verbindungskabel, Stationen C und D Dieses Kabel dient der Verbindung und Kommunikation zwischen Stationen der Generation C und Stationen der Generation D. Für eine 1-Bit-Kommunikation zwischen zwei Stationen der Generation C wurden die Sender und Empfänger der Einweg-Lichtschranken verwendet. Bei Generation D wird das Signal direkt über ein 4 mm Laborkabel übertragen. Die Verbindungsleitung stellt eine Kommunikation zwischen Stationen der Generation C (bis 2013) und Stationen der Generation D (ab 2014) her. Technische Daten – Betriebsspannung 24 V – Elektrischer Anschluss: M8 Stecker (3-polig) – Länge: 1,0 m Best.-Nr. 8079890 2 Gummifüße Für das rutschfeste und schonende Aufstellen von Aluminium-Profilplatten auf beliebigen Tischoberflächen. Set (4 Stück). Best.-Nr. 158343 1 IR Empfänger Der IR Empfänger bildet mit dem IR Sender ein perfektes Paar für kabellose, unsichtbare Kommunikation von 1-Bit. Zum Beispiel die 1-Bit-Kommunikation zwischen 2 MPS Stationen. Der Empfänger/ Sender wird jeweils mit Halter und Anschlussleitung geliefert. Best.-Nr. 196964 2 IR Sender Der IR Sender bildet mit dem IR Empfänger ein perfektes Paar für kabellose, unsichtbare Kommunikation von 1-Bit. Zum Beispiel die 1-Bit-Kommunikation zwischen 2 MPS Stationen. Der Empfänger/ Sender wird jeweils mit Halter und Anschlussleitung geliefert. Best.-Nr. 196963 Rutsche 250 Die Rutsche wird für das Zuführen oder Aussortieren von Werkstücken verwendet. Technische Daten – Länge: 250 mm – Höhe einstellbar: 20 – 117 mm – Hoher Endanschlag – Beispielanwendung: MPS Station Sortieren – Inklusive Befestigungsmaterial für den Aufbau auf Profilplatte Best.-Nr. 8046639 MPS Messtisch Dieser Messtisch passt zum MPS Modul Dreh-Hub. Messtisch und Analog-Sensor sind höhenverstellbar. Der Reflexlichttaster liefert sowohl ein analoges als auch ein binäres Ausgangssignal. Dies ermöglicht unterschiedliche Trainingsniveaus. Der binäre Schaltausgang lässt sich durch einfaches Teach-in auf die Messanforderung einstellen. Der Befestigungswinkel ist für die Befestigung unterschiedlicher Sensoren vorbereitet. Der Messtisch ist komplett aufgebaut und auch für Projektaufgaben mit anderen Handhabungsgeräten oder Robotern geeignet. Technische Daten – Höhe: 665 mm – Höhenverstellbar – 1 digitales/analoges Signal (Teach-in) – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm Lieferumfang – Reflexlichttaster – Profil – Anschlusskabel – Befestigungsmaterial für Profilplatte Best.-Nr. 8040204 1 2 1 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==