Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 118 119 Gleich mitbestellen: Für EasyPort mit realem Prozess bzw. Simulationsbox: Für EasyPort mit realer SPS: Für EasyPort, frei verdrahtet, mit beliebiger SPS: Für EasyPort mit EduTrainer: Für EasyPort mit realer SPS bzw. Simulationsbox: Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > EasyPort USB EasyPort USB – Interface zum Messen, Steuern, Regeln Verbindung von Software/ Simulation mit realen Trainingsgeräten/beliebigen SPSen Das Prinzip ist einfach: Die USBSchnittstelle wird mit dem PC verbunden. Die Anbindung an die Automatisierungstechnik erfolgt über Standard-Steckverbindungen (SysLink). Ein- und Ausgangssignale können somit in einen PC eingelesen und ausgegeben werden. Damit das EasyPort sich den verschiedenen Situationen anpassen kann, haben wir zum Gerätetreiber eine Software geschaffen, über deren grafische Oberfläche Verbindungen hergestellt werden können. Technische Daten – 24 V Spannungsversorgung über getrennte Schraubklemmen oder über SysLink-Stecker – Schnittstelle zum PC (galvanisch getrennt): USB 2.0, RS 232. Über USB-Hub sind bis zu 4 Module anschließbar. Übertragungsgeschwindigkeit: 115 kBaud – Analoge Schnittstelle: D-Sub 15-polige Buchse, 12 bit Auflösung, 4 analoge Eingänge/ 2 analoge Ausgänge, Abtastfrequenz: 0,5 kHz – Digitale Schnittstelle: 16 digitale Eingänge/16 digitale Ausgänge auf 2x 24-polige Centronics-Buchse mit je 8 digitalen Eingängen (24 V), 8 digitalen Ausgängen (24 V). 24 V Spannungsversorgung. Darstellung der digitalen Signale über LED – Großes LCD Display, Darstellung von Kanal, Einheit, Trend und Messwert (4 Stellen). Auswahl des angezeigten Kanals und der Einheit über Tasten – Ansteuerbar mit LabVIEW, C++ oder Visual Basic über ActiveX Control EasyPort USB 19“ – Technische Daten wie EasyPort USB – Jedoch für den Einbau in ein 19“ Trägersystem – Frontplatte: 19“ Platte mit 36 TE Ansteuerung einer Vielzahl von praxisnahen Prozessmodellen Mit EasyPort und der im Lieferumfang bereits enthaltenen Simulationssoftware EasyVeep können eine Vielzahl von praxisnahen Prozessmodellen mit jeder beliebigen SPS angesteuert werden. Die Modelle sind dokumentiert und genügen den unterschiedlichsten Ansprüchen. Easy Veep ist einfach zu installieren und bietet spannende Anwendungsgebiete. Die Themen umfassen unter anderem: – 7-Segment-Anzeige – Alarmanlage – Bahnübergang – Fahrstuhl – Garagentor – Parkhaus – Schleusenkammer – Sortieranlage – Warmwasserspeicher – Waschmaschine – Wind-Generator – u.v.m. Verbindet die Simulation mit der realen Welt Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > EasyPort USB EasyPort USB 548687 Beispielanwendungen Messen PC: Software und Simulationen Interface: EasyPort USB Reale Trainingsgeräte – FluidLab-PA – FluidLab-P – FluidLab-H – LabVIEW – C++ – Visual Basic Schnittstelle: USB Schnittstelle: digital/analog – Simulationsbox, digital/analog – MPS PA – TP 210 – TP 610 Das EasyPort USB ist die PC-Schnittstelle für das Aufnehmen von analogen Messwerten und digitalen Signalen. Messwerterfassung über: – FluidLab-PA – FluidLab-P – FluidLab-H Steuern – EasyVeep – FluidSIM – CIROS – LabVIEW – C++ – Visual Basic Schnittstelle: USB Schnittstelle: digital – SPS beliebig – Simulationsbox, digital – EduTrainer Empfehlung: Das Codesys Starterkit mit CECC-LK und EasyPort USB hat alles, was für den Start zum Thema Steuern benötigt wird Simulierter Prozess, dargestellt mit: – CIROS – FluidSIM – EasyVeep – FluidSIM (nur digital) – S7-PLCSIM – CODESYS Soft-SPS – LabVIEW – C++ – Visual Basic Schnittstelle: USB Schnittstelle: digital/analog – Simulationsbox, digital/analog – MPS PA – MPS – TP 301 Das EasyPort USB ist die PC-Schnittstelle für das Steuern von realen Prozessen oder von Simulationen auf einem PC über eine reale SPS. Realer Prozess, gesteuert über: – S7-PLCSIM – FluidSIM – CODESYS Regeln – FluidLab-PA – FluidLab-P ab Version 2.0 – LabVIEW – C++ – Visual Basic Schnittstelle: USB Schnittstelle: digital/analog – Simulationsbox, digital/analog – MPS PA – TP 210 – TP 610 Das EasyPort USB ist die PC-Schnittstelle für das Regeln von realen Regelstrecken. Regelstrecke, geregelt über: – FluidLab-PA – FluidLab-P ab Version 2.0 Steuern einer Simulation Lieferumfang – EasyPort USB/EasyPort USB 19“ – 24 V Anschlussleitung auf 4 mm Sicherheitsstecker – USB-Kabel – CD-ROM: EasyVeep, EasyOPC-Treiber, Datenblatt, ActivX Control, Beispiele zur Ansteuerung über LabVIEW E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Analogkabel, parallel, 2 m 529141 E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, gekreuzt 167106 E/A-Datenkabel mit SysLink-Stecker IEEE 488 und freiem Leitungsende 167122 E/A-Datenkabel, gekreuzt, mit Steckerbuchse, 0,3 m 167197 Analogkabel, gekreuzt, 2 m 533039 CODESYS Starterkit mit CECC-LK und EasyPort USB 8024001 Universalanschlusseinheit, digital (SysLink) 162231 Quick-Fix Schraubadapter 549806 EasyPort USB 19“ 8021637

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==